Enrouleurs

La solution pratique pour vos tuyaux

Enrouleurs séries TLRC et TLRS
Enrouleurs séries TLRC et TLRS
Les tuyaux sont indispensables partout où des solutions flexibles de transport de fluides sont nécessaires. Cependant, leur nature souple rend difficile leur stockage dans les meilleures conditions. Les enrouleurs sont conçus pour aider à résoudre ce problème.

Caractéristiques
  • Matières de haute qualité conformes aux exigences des applications. Versions légères (composite) pour les applications aux exigences moyennes (série TLRC) et versions très robustes pour les applications les plus exigeantes (série TLRS)
  • Un processus de nettoyage en profondeur avant le processus de revêtement individuel et une conception sur pivot de longue durée de vie contribuent à optimiser la durée de service
  • L'arbre à débrayage et le mécanisme d'entraînement intégré empêchent le réenroulement et protègent le système contre l'environnement
  • Contrairement aux nombreux enrouleurs sur le marché, la série TLRS est équipée d'un solide socle soudé. Cette construction est conçue et fabriquée pour les applications les plus exigeantes

Avantages

  • Réduit le risque d'accidents dus aux chutes ou aux véhicules passant sur les tuyaux
  • Augmente la durée de service des tuyaux
  • Réduit les fuites
  • Assure un rangement et une propreté optimisés
  • Fait gagner du temps lors des utilisations ultérieures

Applications

  • Entrepôts de stockage de lubrifiants
  • Stations de montage et usines en général
  • Outils pneumatiques
  • Centres de services automobiles et magasins de pneus
  • Camions de service
  • Maintenance et bâtiments administratifs

Caractéristiques techniques

Dimensions enrouleur TLRC

DésignationTLRC
mmin.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Dimensions enrouleur TLRC (C - E) fig. 1
Dimensions enrouleur TLRC (A - B) fig. 2

Dimensions enrouleur TLRS

DésignationTLRS
mmin.
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Dimensions enrouleur TLRS (C - E) fig. 3
Dimensions enrouleur TLRS (A - B) fig. 4
TLRS 1-C
Accessoires de montage
Les accessoires suivants peuvent être nécessaires pour les tuyaux utilisés à des angles supérieurs à 45° :

TLRS 1-C
Base de pivot 40°
Peut être montée avec l'enrouleur droit ou suspendu.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Console pivotante universelle à montage mural
Ne convient pas au montage aérien.
SKF logo