Compresseurs d'air

Hautement efficace (jusqu'à 98 %), extrêmement compact et robuste, le moteur à aimant permanent SKF convient tout particulièrement aux soufflantes et turbocompresseurs d'air. Contrairement aux moteurs à induction avec des boîtes à engrenages et des roulements mécaniques, les moteurs à aimant permanent SKF à entraînement direct et à haute vitesse équipés de paliers magnétiques offrent les avantages suivants :
  • efficacité inégalée à pleine charge et à charge partielle, plus de 10 % supérieure aux solutions conventionnelles
  • vitesse variable pour une large plage de fonctionnement, y compris l'utilisation à proximité d'une ligne de surtension
  • capacités de surveillance avancées du système de commande du palier magnétique
  • fiabilité élevée
  • faible niveau sonore lors du fonctionnement
  • pas de lubrifiant, donc pas de pollution du processus ni de mise au rebut de l'huile
SKF logo