Compresseurs réfrigérants

Le moteur à aimant permanent SKF sur paliers magnétiques est une solution idéale pour les turbocompresseurs réfrigérants pouvant atteindre le mégawatt :
  • efficacité inégalée à pleine charge et à charge partielle, plus de 10 % supérieure aux solutions conventionnelles
  • vitesse variable pour une large plage de fonctionnement, y compris l'utilisation à proximité d'une ligne de surtension
  • aucun mélange d'huile avec le réfrigérant, ce qui améliore le rendement énergétique et la compacité du condensateur/évaporateur
  • faible niveau sonore
  • capacités de surveillance avancées, haute fiabilité
SKF logo