Outil d’alignement de courroies TKBA 40

Outil de haute précision pour l'alignement de poulies à courroie trapézoïdale

Le SKF TKBA 40 aligne les poulies à courroie trapézoïdale au coeur des gorges. Des guides en V et de puissants aimants permettent de placer le TKBA 40 dans les gorges de la poulie. Composé de seulement deux éléments (un émetteur laser et un récepteur), l'outil d’alignement de courroies s'installe facilement et rapidement. La zone cible tridimensionnelle sur le récepteur permet une détection facile des défauts d'alignement et de leur nature (défaut horizontal, vertical, parallèle ou une combinaison des trois).

Vidéo de démonstration (Remarque : SKF TMEB 2 = SKF TKBA 40)

Caractéristiques et avantages

Outil d'alignement de courroies SKF TKBA 40
  • Les aimants puissants permettent une installation rapide et facile
  • Une zone cible tridimensionnelle simplifie le processus d’alignement
  • Facilite le réglage simultané de la tension et de l'alignement
  • Les guides en V facilitent l'alignement d'une large gamme de poulies à courroie trapézoïdale
  • Aligne les gorges d'une poulie à courroie trapézoïdale plutôt que sa face, ce qui permet un alignement optimal de poulies de largeur inégale ou présentant des faces différentes
  • Une distance de fonctionnement maximale de 6 mètres permet une utilisation dans de nombreuses applications
  • Un adaptateur latéral spécial, vendu comme accessoire référence TMEB A2, permet d’aligner les poulies à gorges multiples, les poulies synchrones et les pignons
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKBA 40
Type de laser
Diode laser rouge
Laser
1 laser intégré de classe 2, <1 mW, 632 nm
Longueur de la ligne laser
3 m à 2 m
Précision des mesures angulaires
Supérieure à 0,2°
Précision des mesures de décalage
Supérieure à 0,5 mm
Distance de mesure
50 mm à 6 000 mm
Contrôle
Interrupteur de marche/arrêt du laser
Matière du boîtier
Aluminium extrudé
Dimensions

  Transmetteur
70 x 74 x 61 mm
  Récepteur
96 x 74 x 61 mm
  Dimensions du réflecteur
N/A
Poids

  Transmetteur320 g
  Récepteur 320 g
MontageMagnétique, montage dans la gorge
(adaptateur latéral en option TMEB A2)
Guides en VTaille 1 : 22 mm, tiges courtes (3 paires)
Taille 2 : 22 mm, tiges longues (3 paires)
Taille 3 : 40 mm, tiges courtes (3 paires)
Taille 4 : 40 mm, tiges longues (3 paires)
Batterie2 piles alcalines AA de type IEC LR03
Durée de fonctionnement20 heures en fonctionnement continu
Dimensions de la mallette de transport 260 x 180 x 85 mm
Poids total (avec mallette) 1,3 kg
Température de fonctionnement0 à 40 °C
Température de stockage-20 à +65 °C
Humidité relative10 à 90 % sans condensation
Classe IPIP 40
Certificat d'étalonnage Valable deux ans
Contenu de la mallette
1 transmetteur TKBA 40
1 récepteur TKBA 40
2 piles AA
4 tailles de guides en V, 3 de chaque taille
1 manuel d'instructions d'utilisation
1 certificat d'étalonnage
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKBA 40
    Type de laser
    Diode laser rouge
    Laser
    1 laser intégré de classe 2, <1 mW, 632 nm
    Longueur de la ligne laser
    3 m à 2 m
    Précision des mesures angulaires
    Supérieure à 0,2°
    Précision des mesures de décalage
    Supérieure à 0,5 mm
    Distance de mesure
    50 mm à 6 000 mm
    Contrôle
    Interrupteur de marche/arrêt du laser
    Matière du boîtier
    Aluminium extrudé
    Dimensions

      Transmetteur
    70 x 74 x 61 mm
      Récepteur
    96 x 74 x 61 mm
      Dimensions du réflecteur
    N/A
    Poids

      Transmetteur320 g
      Récepteur320 g
    MontageMagnétique, montage dans la gorge
    (adaptateur latéral en option TMEB A2)
    Guides en VTaille 1 : 22 mm, tiges courtes (3 paires)
    Taille 2 : 22 mm, tiges longues (3 paires)
    Taille 3 : 40 mm, tiges courtes (3 paires)
    Taille 4 : 40 mm, tiges longues (3 paires)
    Batterie2 piles alcalines AAA de type ICE LR03
    Durée de fonctionnement20 heures en fonctionnement continu
    Dimensions de la mallette de transport260 x 180 x 85 mm
    Poids total (avec mallette)1,3 kg
    Température de fonctionnement0 à 40 °C (32 à 104 °F)
    Température de stockage-20 à +65 °C (-4 à +150 °F)
    Humidité relative10 à 90 % sans condensation
    Classe IPIP 40
    Certificat d'étalonnageValable deux ans
    Contenu de la mallette
    1 transmetteur TKBA 40
    1 récepteur TKBA 40
    2 piles AAA
    4 tailles de guides en V, 3 de chaque taille
    1 manuel d'instructions d'utilisation
    1 certificat d'étalonnage
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo