Téléchargements

pour les outils d'alignement d'arbres SKF

Rapport d'alignement d'arbre TKSA 20
Rapport d'alignement de TKSA 20

Vous avez la possibilité, ici, de télécharger le modèle PDF du rapport d'alignement d'arbre TKSA 20, qui pourra vous servir lorsque vous documenterez vos opérations d'alignement.

Cliquez ici pour télécharger le modèle.
Dézippez le fichier après son téléchargement.

Système d'alignement d'arbre SKF TKSA 60 &TKSA 80 Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel V1.6.1 (lancé en septembre 2014) est compatible avec les systèmes d'alignement d'arbre TKSA 60 et TKSA 80 V1.0.

La nouvelle version contient de nombreuses améliorations et des correctifs.
Pour plus de précisions, veuillez consulter les Notes de version (informations aux clients) fourni avec le pack à télécharger.
Veuillez lire les instructions d'installation avant de commencer la mise à jour du micrologiciel.

Le pack de mise à jour contient :
Le micrologiciel V1.6.1
Le pilote USB SKF
Les Notes de version (informations aux clients)
La procédure d'installation du micrologiciel
Outil de calibrage pour l'installation / la mise à jour des données de mesure d'étalonnage de l'unité
Les instructions pour l'utilisation et un guide rapide en anglais, français, espagnol, portugais, chinois, suédois, hollandais, allemand et italien.

Cliquer pour télécharger le pack de mise jour (zip file, 150Mb).
SKF logo