Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

Alignement et défaut d'alignement d'arbres

A. Défaut d'alignement parallèle (ou décalage)
B. Défaut d'alignement angulaire
C. Alignement correct

Les conséquences d'un défaut d'alignement d'arbre peuvent être importantes sur les résultats d'une entreprise :
  • L'augmentation du frottement et, donc, de la consommation d'énergie
  • La défaillance prématurée des roulements et des joints
  • La défaillance prématurée de l'arbre et de l'accouplement 
  • Des fuites excessives de lubrifiant au niveau des joints 
  • La défaillance de l'accouplement et des boulons de fixation 
  • L'augmentation des vibrations et du niveau sonore

Quelles méthodes peuvent être utilisées pour aligner des arbres ?

A. Règle : Précision = mauvaise, vitesse = bonne, facilité d'utilisation = bonne
B. Comparateurs à cadran : Précision = bonne, vitesse = mauvaise, facilité d'utilisation = mauvaise
C. Alignement d'arbre laser : Précision = bonne, vitesse = bonne, facilité d'utilisation = bonne

En somme, il est clair que les systèmes d'alignement laser sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les comparateurs à cadran. Ils sont également plus précis et ne demandent pas de compétences spécifiques pour obtenir des résultats précis pratiquement à tout moment.


Quel type de système d'alignement laser doit être envisagé ?
Avant d'envisager l'achat d'un système, identifiez les applications pour lesquelles il sera utilisé et dressez une liste de conditions requises. L'achat d'un système onéreux répondant à pratiquement tous les besoins peut être une erreur coûteuse, car les techniciens ont besoin d'être formés pour pouvoir l'utiliser. La plupart des tâches d'alignement consistent à placer horizontalement un moteur électrique avec une pompe ou un ventilateur à accouplement simple. Pour réaliser ces tâches, le technicien a besoin d'un système rapide et facile à utiliser, impliquant également un court délai de réglage.

Pour réaliser les tâches d'alignement, le moteur doit souvent être déplacé, sur les côtés et en hauteur. Pour cela, des cales doivent être utilisées. SKF propose une vaste gamme de cales pour machines de précision convenant à la plupart des applications et pouvant être fournies en emballage individuel ou multiple.
SKF logo