Accessoires pour outil d’alignement d’arbres

Les outils d'alignement d'arbres SKF série TKSA sont des outils complets idéaux pour de nombreuses tâches d'alignement. Les accessoires suivants sont disponibles pour élargir la plage d'utilisation et permettre d'aligner encore plus d'applications.
Rallonges de chaîne
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Des rallonges peuvent être connectées aux chaînes de montage fournies afin d'augmenter leur longueur. Des chaînes plus longues permettent d'aligner des arbres ou des accouplements de plus grand diamètre. Si un jeu de rallonges de chaîne ne suffit pas, il est possible de combiner deux jeux ou d'utiliser un support en V magnétique.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA 11-EXTCH2 rallonges de chaînes de 480 mm
pour les diamètres d'arbres jusqu'à 320 mm
TKSA 41-EXTCH2 rallonges de chaînes de 500 mm
pour les diamètres d'arbres jusqu'à 300 mm
TKSA 51-EXTCH2 rallonges de chaînes de 1 m
pour les diamètres d'arbres jusqu'à 450 mm

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Tiges
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Des tiges supplémentaires peuvent être attachées aux tiges fournies afin de les rallonger. Rallonger les tiges de cette manière est utile dans les applications aux grands diamètres d'accouplement, où les faisceaux laser des inclinomètres doivent passer au-dessus de l'accouplement.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA ROD904 tiges filetées de 90 mm
TKSA ROD1504 tiges filetées de 150 mm
TKSA 51-ROD804 tiges filetées de 80 mm
TKSA 51-ROD1204 tiges filetées de 120 mm

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Supports en V magnétiques
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Les supports en V magnétiques sont montés sur l'arbre ou sur l'accouplement à l'aide de puissants aimants. Ils s'utilisent pour monter les inclinomètres sur l'épaulement de l'arbre ou sur le côté de l'accouplement lorsqu'il est impossible d'utiliser des chaînes. Les supports magnétiques peuvent ne pas permettre un montage stable sur de petits arbres.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA MAGVBK2 supports en V magnétiques, livrés sans
tiges ni chaînes
TKSA 51-VBK1 support en V standard, livré avec
2 tiges filetées de
80 mm, 1 chaîne standard de 480 mm
et 4 aimants

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Supports de broche
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Les supports de broche s'utilisent, par exemple, pour monter les inclinomètres sur les broches de tours.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA 51-SPDBK1 support de broche, livré avec
2 tiges filetées de 80 mm

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Supports coulissants
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Les supports coulissants peuvent être utilisés pour l'alignement d'arbres qui ne peuvent pas être tournés. Ils sont équipés de roues qui glissent sur l'arbre.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA 51-SLDBK1 support ajustable coulissant à utiliser
avec un arbre > 30 mm
ou un diamètre d'alésage >120 mm,
livré sans tige
TKSA SLDBK2 roues à utiliser avec le support en
V standard (TKSA VBK), livrées
sans support en V

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Supports de décalage
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

Des supports de décalage sont utilisés lorsque l'espace pour l'alignement est trop restreint pour le montage des inclinomètres sur le support d'origine. Les supports de décalage sont montés sur les tiges du support en place et permettent de décaler les inclinomètres parallèlement à l'arbre afin de disposer de plus d'espace.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA EXT502 supports de décalage de 50 mm
compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK)
et magnétiques (TKSA MAGVBK)
et les bases magnétiques (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 supports de décalage de 100 mm
compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK)
et magnétiques (TKSA MAGVBK)
et les bases magnétiques (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 support de décalage de 50 mm,
livré avec 2 tiges de 80 mm

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Base magnétique
Rallonges de chaînes (accessoires pour outils d'alignement d'arbres)

La base magnétique permet de monter directement les unités de mesure sur les arbres de grand diamètre. Sur de tels arbres, il est plus pratique d'utiliser la base magnétique que plusieurs rallonges de chaîne.


Désignations de commandeContenu et description
TKSA MAGBASE2 bases magnétiques, avec 2 vis de fixation M8 x 20 mm

Remarque : Les photos sont destinées à des fins d'illustration et varient selon les produits.

Autres accessoires
Désignations de commandeContenu et description
TKSA DISPLAY21 écran industriel (tablette Android avec protection et applications pré-installées)
TKSA 11-EBK2 supports en V extensibles, livrés avec
4 tiges filetées de 120 mm et
4 tiges filetées de 80 mm,
sans chaînes
TKSA VBK2 supports en V standard, livrés sans
tiges ni chaînes
TKSA 41-QR5 feuilles A4 avec 12 autocollants de code QR par feuille
(total de 60 autocollants)
TKSA 71/ACCESSAccessoires de mise à jour livrés dans une valise à roulettes avec 2 supports de décalage de 50 mm, 2 supports ajustables coulissants, 2 bases magnétiques et 4 tiges filetées de 120 mm



Comptabilité

Désignations de commandeCompatible avec l'outil d'alignement d'arbres TKSA ..
 1131415171
Rallonges de chaîne     
TKSA 11-EXTCH  
 
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  

Tiges     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80  
TKSA 51-ROD120  
Supports en V magnétiques     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Supports de broche     
TKSA 51-SPDBK  
Supports coulissants     
TKSA 51-SLDBK  
TKSA SLDBK   
Supports de décalage     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Base magnétique     
TKSA MAGBASE •*•*• 
Autres accessoires     
TKSA DISPLAY2   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR  

TKSA 71/ACCESS   
* Nécessite des supports de décalage TKSA EXT50 ou TKSA EXT100 pour l'utilisation avec les TKSA 31 et TKSA 41.
Remarque : Tous les articles compatibles avec le TKSA 71 sont également compatibles avec TKSA 71/PRO, TKSA 71D2 et TKSA 71D2/PRO
SKF logo