Outil d’alignement d’arbres TKSA 31

Le système d'alignement d'arbres laser intuitif et compétitif

Le TKSA 31 est la solution SKF d'alignement d'arbres laser la plus économique. L'écran tactile ergonomique permet d'utiliser l'instrument très facilement tandis que la base de données machines intégrée permet de stocker les rapports d'alignement pour plusieurs machines. Les détecteurs laser de grande taille des inclinomètres réduisent la nécessité de pré-alignement et l'outil de pied mou incorporé assure un alignement réussi. Les fonctions supplémentaires telles que la visualisation en direct et la mesure automatique permettent de réaliser les étapes d'alignement rapidement et efficacement. Le TKSA 31 est un instrument d'alignement d'arbres laser adapté à pratiquement tous les budgets.

  •  Vous pouvez réaliser facilement des mesures en utilisant la mesure à trois positions bien connue (9-12-3 heures) avec une flexibilité supplémentaire de 40° autour de chaque position de mesure.
  • Acquérir un outil SKF compétitif permet de suivre un processus d'alignement d'arbres précis et rapide grâce aux principales fonctionnabilités proposées.
  • La mesure « mains libres » est accessible par la fonction de « mesure automatique » détectant la position des inclinomètres lorsque ces dernières sont en position correcte.
  • Les rapports automatiques sont générés après chaque alignement et peuvent être personnalisés avec des notes supplémentaires. Tous les rapports peuvent être exportés au format PDF.
  • La visualisation en direct contribue à des mesures intuitives et facilite les corrections de position horizontale et verticale de la machine.
  • La base de données machines donne une vue d'ensemble de toutes les machines et de tous les rapports professionnels d'alignement. Elle simplifie l'identification de machine et améliore le flux de travail des étapes d'alignement.
Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 31
L'alignement d'arbre est recommandé dans pratiquement toutes les industries, car il permet d'augmenter la disponibilité des machines, de minimiser les pertes de production et de réduire les coûts de maintenance. Le TKSA 31 est la solution idéale en entrée de gamme pour l'alignement laser d'arbre. L'utilisation intuitive du TKSA 31 permet d'obtenir des alignements précis car c'est une solution adaptée à presque tous les budgets.
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTKSA 31
    Capteurs et communication29 mm CCD avec faisceau laser rouge de classe 2
    Inclinomètre ±0,5°; à câble, câbles USB
    Distance de mesure du système0,07 m à 4 m (jusqu'à 2 m avec les câbles fournis)
    Erreurs de mesure< 0,5 % ±5 µm
    Matériau du palier20 % polycarbonate chargé de verre
    Durée de fonctionnementN/A
    Dimensions120 x 90 x 36 mm
    Poids180 g
    Appareils compatiblesÉcran 5,6" robuste/tactile couleur LCD. PC/ABS haute résistance avec surmoulage
    Mise à jour de l'application / logicielvia clé USB
    Durée de fonctionnement de l'écranJusqu'à 7 heures (rétroéclairage à 100 %)
    Dimensions205 × 140 × 60 mm
    Poids420 g
    Méthode d'alignementAlignement d'arbres horizontaux, mesure à 3 positions 9–12–3 (avec min. 140° de rotation), mesure automatique, pied mou
    Valeurs de correction en directVerticale et horizontale
    Caractéristiques supplémentairesBase de données machines, basculement de l'orientation écran, rapport automatique au format PDF
    Fixation2 supports en V avec chaînes, largeur 21 mm
    Diamètres d'arbre20 à 150 mm
    Jusqu'à 300 mm avec rallonge de chaînes en option (non incluses)
    Hauteur d'accouplement max. *Tiges standard de 105 mm,
    en option rallonges de tige 195 mm (non fournies)
    Adaptateur de puissanceEntrée : Alimentation CA 100 V-240 V 50/60 Hz
    Sortie : CC 12 V 3 A
    avec adaptateurs EU, US, UK et AUS
    Température de fonctionnement0 à 45 °C
    Classe IPIP 54
    Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
    Poids total (avec mallette)4,75 kg
    Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
    Contenu de la mallette2 unités de mesure (M&S) ; écran ; 2 supports d'arbre avec chaînes 400 mm et tiges filetées de 150 mm ; tige de serrage de chaîne ; chargeur avec adaptateurs spécifiques aux pays ; 2 câbles micro USB à USB ; mètre ruban ; certificat imprimé d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide imprimé (en anglais) ; mallette de transport SKF
    * Selon l'accouplement, les supports peuvent être montés sur l'accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l'accouplement.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo