Outil d’alignement d’arbres TKSA 41

Le système d'alignement d'arbre laser offrant des capacités de mesure et rapport améliorées

Le TKSA 41 est une solution laser performante permettant d'aligner les arbres avec précision. Cet instrument réalise des mesures précises, même dans les conditions les plus difficiles, grâce à deux unités de mesure sans fil avec des détecteurs de grande taille dotés de puissants lasers. L'affichage ergonomique et la navigation intuitive sur l'écran tactile vous permettent de réaliser rapidement et facilement vos opérations d'alignement en pratiquant la « mesure mains libres », technique innovante améliorant les performances d'alignement. Conçu pour améliorer les pratiques d'alignement, l'outil SKF TKSA 41 est l'une des solutions d'alignement d'arbres les plus rentables de l'industrie.

  • La communication sans fil permet une utilisation maniable pour aligner en toute sécurité des applications, parfois difficiles d'accès.
  • La mesure mains libres permet de démarrer les mesures d'alignement dans n'importe quel angle tout en finalisant avec balayage angulaire final de seulement 90°. 
  • Des mesures mains libres sont accessibles par la fonction de mesure automatique détectant la position des têtes lorsque ces dernières sont en position correcte.
  • Des rapports automatiques sont générés après chaque alignement. Les rapports peuvent être individualisés avec des notes et des photos prises par l'appareil photo intégré pour donner une vue d'ensemble. Tous les rapports peuvent être exportés au format PDF.
  • La visualisation en direct contribue à des mesures intuitives et facilite les alignements horizontaux et verticaux.
  • La base de données machines donne une vue d'ensemble de toutes les installations et de tous les rapports d'alignement. 
  • L'utilisation de flashcodes QR permet de simplifier encore plus l'identification des machines et d'optimiser le processus d'alignement.
Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 41
L'alignement d'arbre est une procédure recommandée pour pratiquement toutes les industries, car il permet d'améliorer considérablement la disponibilité des machines tout en réduisant les coûts de maintenance. La simplicité du TKSA 41 vous permet d'effectuer en toute confiance des alignements fiables sur une grande variété de machines tournantes avec arbres horizontaux.

SKF TKSA 41 - L'expérience d'un client

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationTKSA 41
    Capteurs et communication29 mm CCD avec faisceau laser de classe 2
    Inclinomètre ±0,5°; Bluetooth 4.0 LE et à câble, câbles USB
    Distance de mesure du système0,07 à 4 m
    Erreurs de mesure< 0,5 % ±5 µm
    Matériau du palier20 % polycarbonate chargé de verre
    Durée de fonctionnementJusqu'à 16 heures
    Batterie lithium-ion rechargeable
    Dimensions120 x 90 x 36 mm
    Poids220 g
    Appareils compatiblesÉcran 5,6" robuste/tactile couleur LCD. PC/ABS haute résistance avec surmoulage
    Mise à jour de l'application / logicielvia clé USB
    Durée de fonctionnement de l'écranJusqu'à 8 heures (rétroéclairage à 100 %)
    Dimensions205 × 140 × 60 mm
    Poids640 g
    Méthode d'alignementAlignement d'arbres horizontaux, mesure à 3 positions 9–12–3, mesure automatique, mesure libre (avec min. rotation 90°), pied mou
    Valeurs de correction en directVerticale et horizontale
    Caractéristiques supplémentairesBase de données machines, lecture de flashcodes QR, basculement de l'orientation écran, rapport automatique au format PDF
    Fixation2 supports en V avec chaînes, largeur 21 mm
    Diamètres d'arbre20 à 150 mm
    Jusqu'à 300 mm avec rallonge de chaînes en option (non incluses)
    Hauteur d'accouplement max. *Tiges standard de 105 mm,
    avec rallonges de tige de 195 mm (incluses)
    Adaptateur de puissanceEntrée : Alimentation CA 100 V-240 V 50/60 Hz
    Sortie : CC 12 V 3 A
    avec adaptateurs EU, US, UK et AUS
    Température de fonctionnement 0 à 45 °C
    Classe IPIP 54
    Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
    Poids total (avec mallette)4,75 kg
    Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
    Contenu de la mallette2 unités de mesure (M&S) ; écran ; 2 supports d'arbre avec chaînes de 400 mm et tiges filetées de 150 mm ; tige de serrage de chaîne ; 4 rallonges de tiges filetées de 90 mm ; chargeur avec adaptateurs spécifiques aux pays ; 2 câbles de charge micro USB à USB ; mètre ruban ; certificat imprimé d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide (en anglais) ; mallette de transport SKF ; feuille A4 avec 12 autocollants de code QR
    * Selon l'accouplement, les supports peuvent être montés sur l'accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l'accouplement.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo