Outil d’alignement d’arbres TKSA 51

Un alignement d'arbres complet et intuitif à l'aide de tablettes et de smartphones

L'outil d'alignement d'arbres TKSA 51 offre de hautes qualités de performances et de flexibilité de mesure et est idéal pour les tâches d'alignement simples ou expertes. Conçu pour fonctionner avec les applications d'alignement d'arbres sur une tablette ou un smartphone, cet outil intuitif est facile à utiliser et ne requiert aucune formation spéciale. Les accessoires inclus permettent d'utiliser le TKSA 51 pour une large variété d'applications d'alignement, par exemple les moteurs, les entraînements, les ventilateurs, les pompes, les réducteurs, etc. Les applications mobiles de l'outil contiennent des tutoriels vidéo pour montrer aux opérateurs comment réaliser des mesures précises.

  • Flexibilité de mesure - La mesure à trois positions bien connue profite d'une flexibilité supplémentaire car les mesures peuvent être démarrées à n'importe quel angle et requièrent une rotation minimale totale de seulement 40 degrés. Ceci permet aux opérateurs de réaliser des alignements sur des applications où l'espace est limité.
  • Rapports automatiques - Des rapports d'alignement sont générés automatiquement et peuvent être personnalisés avec des notes, une photo de la machine et une signature à l'aide de l'écran tactile. Ces rapports peuvent être exportés au format PDF et partagés avec d'autres applications mobiles.
  • Complet et compact - Une gamme de composants inclus, tels que des supports de montage magnétiques et des rallonges de chaîne et de tige, font du TKSA 51 un outil encore plus polyvalent, qui reste compact, léger et facile à transporter.
  • Visualisation en direct en 3D - Cette fonction permet un positionnement intuitif des inclinomètres pour des mesures rapides et affiche en direct les corrections horizontales/verticales de l'alignement. L'application permet la rotation en 3D du moteur virtuel pour correspondre à la position réelle de la machine.
  • Compensation des perturbations - Une moyenne des valeurs de mesure dans le temps est calculée pour offrir une meilleure précision en présence de vibrations ou d'autres perturbations externes.
  • Également disponible sous la référence TKSA 51D2 avec tablette tactile robuste incluant les applications préinstallées SKF.
Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 51
L'outil d'alignement d'arbres TKSA 51 est la solution idéale pour de nombreuses applications. Grâce à sa conception compacte et légère, à sa haute flexibilité de mesure et aux accessoires inclus, cet instrument peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines, même dans les endroits difficiles d'accès. Les tablettes et les smartphones peuvent être équipés de coques de protection, qui n'affectent pas le fonctionnement du TKSA 51.

Applications d'alignement

Code QR pour applications TKSA 51 et 71
Le TKSA 51 utilise des applications dédiées pour l'alignement d'arbres horizontaux, verticaux et la correction du pied mou. Les applications se commandent à l'aide d'icônes et sont très faciles à utiliser. Toutes les applications sont gratuites et proposent un mode de démonstration entièrement fonctionnel permettant de tester le processus d'alignement avant d'acheter l'instrument.

Applications pour utilisation avec le TKSA 51

Vidéo de démonstration SKF TKSA 51

Désignations de commande

DésignationDescription
TKSA 51Unités de mesure avec accessoires standard dans une mallette de transport
TKSA 51D2TKSA 51 et TKSA DISPLAY2
TKSA DISPLAY2Tablette Android avec une taille d'écran de 7 pouces minimum, une protection pour les environnements industriels et des applications pré-installées.
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    DésignationsTKSA 51 / TKSA 51D2
    Capteurs et communication20 mm PSD avec faisceau laser rouge de classe 2
    Inclinomètre ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Distance de mesure du système0,07 à 5 m
    Erreurs de mesure< 1 % ±10 µm
    Matériau du palierAvant en aluminium anodisé et couvercle arrière en plastique PC/ABS
    Durée de fonctionnementJusqu'à 8 heures, recharge rapide de la batterie lithium-ion rechargeable: 10 min de recharge pour 1 h d'utilisation
    Dimensions52 × 64 × 50 mm
    Poids190 g
    Appareils compatiblesTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 et iPad Mini recommandés
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 ou ultérieur (tous les appareils ne sont pas inclus)
    Mise à jour de l'application / logicielApple AppStore ou Google Play Store
    Système d'exploitation requisApple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
    Méthode d'alignementAlignement d'arbres horizontaux et verticaux, mesure à 3 positions 9–12–3, mesure automatique, mesure libre (avec min. rotation 40°), pied mou
    Valeurs de correction en directVerticale et horizontale
    Caractéristiques supplémentairesBase de données machines, lecture de flashcodes QR, valeurs cibles, compensation des perturbations,
    vue libre en 3D de la machine, rotation de l'écran sur les tablettes, rapport automatique au format PDF
    Fixation2 supports en V avec chaînes, largeur 15 mm
    Diamètres d'arbre20 à 150 mm
    450 mm avec rallonges de chaîne (incluses)
    Hauteur d'accouplement max. *45 mm avec tiges standard, plus 120 mm par jeu de rallonges de tige
    Adaptateur de puissanceCharge via le port micro USB (5 V)
    Câble de charge divisé micro USB à USB fourni
    Compatible avec chargeurs USB 5 V (non inclus)
    Température de fonctionnement0 à 45 °C
    Classe IPIP 54
    Dimensions de la mallette de transport355 × 250 × 110 mm
    Poids total (avec mallette)2,9 kg
    Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
    Contenu de la mallette2 unités de mesure (M&S) ; 2 supports d'arbre avec chaînes 480 mm , tiges filetées de 80 mm et aimants ; 4 rallonges de tiges filetées de 120 mm ; 2 rallonges de chaîne de 980 mm ; câble de charge micro USB à USB ; mètre ruban ; certificat imprimé d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide (en anglais) ; mallette de transport SKF ; feuille A4 avec 12 autocollants de code QR
    * Selon l'accouplement, les supports peuvent être montés sur l'accouplement, ce qui réduit la hauteur limite de l'accouplement.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo