Outil d’alignement d’arbres TKSA 60

L’outil laser d’alignement d’arbres sans fil avec un expert en alignement intégré.

Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 60
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 60
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 60

Le TKSA 60 est un outil d'alignement d'arbres laser sans fil extrêmement robuste pouvant être utilisé dans les environnements hostiles. Le système fournit une expertise instantanée avec un processus d'alignement intégré étape par étape, depuis la préparation, l'inspection et l'évaluation jusqu'à la correction, le rapport et l'analyse. Le système intègre le savoir-faire le plus récent en matière d'alignement ainsi que les décennies d'expérience de SKF dans le domaine des équipements en rotation.

  • Technologie sans fil intégrée
  • Alignement d'arbres horizontal et vertical de série
  • Fonction « SWAP » - vue interchangeable : permet de faire passer les graphiques d’un côté à l’autre de la machine en fonction de la position de l’utilisateur
  • Accéléromètre dans les deux unités de mesure - permet aux utilisateurs de prendre des mesures dans n'importe laquelle des trois positions avec un angle de rotation d'arbre à 40°
  • Indicateur d’efficacité énergétique : estimation de la consommation d’énergie supplémentaire due au défaut d’alignement
  • Gabarit rapide - une base de données intégrée stocke les informations pertinentes sur les équipements alignés pour une éventuelle ré-utilisation.
  • Vérification manuelle ou laser du pied bancal, correction et enregistrement
  • Correction en temps réel - le système affiche les valeurs réelles en direct et les consignes pour une correction précise des défauts d'alignement
  • Les résultats d'alignement sont représentés sous format graphique : Les résultats sont disponibles avec les conditions de l'équipement « données trouvées » et « données corrigées », avec les tolérances souhaitées.
Caractéristiques techniques
Désignation
TKSA 60
Applications
Alignement horizontal et vertical ; tolérance d’alignement définie par l’utilisateur, vérification du « pied bancal », disposition des cales, gabarit rapide
Unités de mesure :

Matière du boîtier
Châssis : aluminium
Côtés : PBT rempli de verre
Classe de laser
2
Puissance maximale du laser
1 mW
Distance entre les unités de mesure
Maximum : 10 m
Type de détecteurs
CCD linéaire avec longueur 36 mm
Connectivité
Réseau sans fil industriel à faible puissance, conforme à 802.15.4
Tige/barre de fixation
4 à 90 mm, 4 à 150 mm
Peuvent être vissées ensemble pour augmenter la longueur
Protection environnementale
IP 65
Type de batteries
2 x batteries rechargeables ou alcalines AA
Dimensions
96 x 83 x 36 mm
Poids
326 g
Écran

Matière du boîtier
Plastique PC/ABS
Type d'écran
LCD couleur de 10,9 cm de diagonale. Visible de jour
Protection environnementale
IP 65
Test de chute
1,2 m à la norme militaire
Type de batteries
Batterie Li-ion rechargeable et alimentation électrique externe
Durée de fonctionnement
10 heures en continu
Raccordement PC
USB
Résolution d'affichage
0,01 mm
Dimensions
234 × 132 × 48 mm
Poids
680 g
Système complet

Contenu
Écran (batterie incluse)
2 unités de mesure
2 fixations d'arbres mécaniques
2 chaînes réglables avec goupille de serrage
2 chaînes de rallonge
Tiges : 4 x 90 mm, 4 x 150 mm
Câble USB
Chargeur pour écran
Mètre ruban
Tournevis
Broche
Guide de démarrage rapide
CD avec instructions d'utilisation
Mallette de transport
Téléchargement PC
USB
Mémoire de stockage
1 000 alignements
Fonction « pied mou »
Par laser ou manuellement
Vérification de tolérance d'alignement
Oui
Tolérances modifiables par l'utilisateur
Oui
Plage de diamètres d'arbre
jusqu'à 300 mm
Chaîne incluse pour diamètres d'arbre
30 –300 mm
Précision de mesure du déplacement
 ± 5 um ± 0,5 %
Plage de température
-10–50 °C (14–122 °F)
Humidité de fonctionnement
<90%
Dimensions de la mallette de transport
534 x 427 x 207 mm
Poids total (avec mallette)
7,3 kg
Garantie
1 an
Accessoires et pièces de rechange
Désignation Description
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 rallonges de chaîne de 500 mm pour arbre jusqu'à 300 mm de diamètre
TKSA ROD904 tiges filetées de 90 mm
TKSA ROD1504 tiges filetées de 150 mm
TKSA MAGVBK2 supports en V magnétiques, livrés sans tiges ni chaînes
TKSA SLDBK2 roues à utiliser avec le support en V standard (TKSA VBK), livrées sans support en V
TKSA EXT502 supports de décalage de 50 mm compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK) et magnétiques (TKSA MAGVBK) et la base magnétique (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 supports de décalage de 100 mm compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK) et magnétiques (TKSA MAGVBK) et la base magnétique (TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 bases magnétiques
IMPORTANT : Le support de décalage (TKSA EXT50 ou TKSA EXT100) est requis pour l'utilisation et doit être commandé séparément.
TKSA VBK2 supports en V standard, livrés sans tiges ni chaînes
SKF logo