Appareil d’alignement d’arbres TKSA 80

Un outil laser d’alignement d’arbres de pointe vous permettant d’approfondir vos connaissances en matière d’alignement.

Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 80

Pour obtenir un alignement efficace des machines, la mesure ne représente que 5 % du processus. Les utilisateurs se trouvent souvent confrontés à des difficultés en ignorant certaines étapes importantes de l'alignement. Le système TKSA 80 comporte un processus d'alignement intégré complet permettant aux utilisateurs d'approfondir leurs connaissances en matière d'alignement. Le programme guide les utilisateurs pendant tout le travail, depuis la préparation et l'évaluation jusqu'à la correction et, pour finir, le rapport du résultat. Doté d'un écran de 18 centimètres, le TKSA 80 peut se charger de gros travaux d'alignement de machines en série. Il offre une base de données unique pour stocker les données de configuration des machines pour utilisation future, les inspections visuelles des fuites d'huile, le niveau d'huile, l'état des boulons d'ancrage et les indications d'usure

Vidéo de démonstration SKF TKSA 80

Caractéristiques et avantages

Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 80
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 80
  • Écran tactile couleur LCD de 18 cm avec clavier alphanumérique
  • Conçu pour des environnements difficiles - conforme aux normes militaires en cas de chute de 1,2 m
  • Technologie sans fil intégrée
  • Fonction « SWAP » - vue interchangeable : permet de faire passer les graphiques d’un côté à l’autre de la machine en fonction de la position de l’utilisateur
  • Base de données de gabarits complets : base de données complète permettant de stocker une large gamme d'informations pertinentes concernant l'alignement d'une machine. Les utilisateurs peuvent sélectionner et utiliser des éléments stockés dans la base de données pour créer des trains de machines avec codage couleur.
  • Indicateur d’efficacité énergétique : estimation de la consommation d’énergie supplémentaire due au défaut d’alignement
  • Alignement horizontal et vertical
  • Inspections visuelles sur les fuites d'huile, le niveau d'huile, l'état des boulons et indications de l'usure.
  • Alignement de trains de machines jusqu’à 5 machines en ligne.
  • Contrôle du faux-rond : rappel aux utilisateurs de réaliser une simple mesure pour détecter les arbres fléchis.
  • Cible d'alignement
Caractéristiques techniques
Désignation
TKSA 80
Applications
Alignement horizontal et vertical ; alignement de trains de machines, tolérance d'alignement, cible d'alignement, vérification de pied bancal, inspection visuelle, disposition des cales, gabarit complet, base de données.
Unités de mesure :
 
Matière du boîtier
Châssis : aluminium
Côtés : PBT rempli de verre
Classe de laser
2
Puissance maximale du laser
1 mW
Distance entre les unités de mesure
Maximum : 10 m
Type de détecteurs
CCD linéaire avec longueur 36 mm
Connectivité
Réseau sans fil industriel à faible puissance, conforme à 802.15.4
Tige/barre de fixation
4 à 90 mm, 4 à 150 mm
Peuvent être vissées ensemble pour augmenter la longueur
Protection environnementale
IP 65
Type de batteries
2 x batteries rechargeables ou alcalines AA
Dimensions
96 x 83 x 36 mm
Poids
326 g
Écran
 
Matière du boîtier
Plastique PC/ABS
Type d'écran
LCD couleur de 18 cm de diagonale. Visible à la lumière du jour avec écran tactile
Protection environnementale
IP 65
Test de chute
Test de chute de 1,2 m en conformité avec la norme militaire
Type de batteries
Batterie Li-ion rechargeable et alimentation électrique externe
Durée de fonctionnement
10 heures en continu
Raccordement PC
USB
Résolution d'affichage
0,01 mm
Dimensions
276 x 160 x 53 mm
Poids
1 060 g
Système complet
 
Contenu
Écran (batterie incluse)
2 unités de mesure, 2 fixations d'arbres mécaniques
2 chaînes réglables avec goupille de serrage
2 chaînes de rallonge
Tiges : 4 x 90 mm , 4 x 150 mm
Câble USB
Chargeur pour écran
Mètre ruban
Tournevis
Broche
Guide de démarrage rapide
CD avec instructions d'utilisation
Mallette de transport
Téléchargement PC
USB
Mémoire de stockage
1 000 alignements
Fonction « pied mou »
Par laser ou manuellement
Vérification de tolérance d'alignement
Oui
Tolérances modifiables par l'utilisateur
Oui
Plage de diamètres d'arbre
jusqu'à 300 mm
Chaîne incluse pour diamètres d'arbre
30 –300 mm
Précision de mesure du déplacement
 ± 5 um ± 0,5 %
Plage de température
-10–50 °C (14–122 °F)
Humidité de fonctionnement
<90%
Dimensions de la mallette de transport
534 x 427 x 207 mm
Poids total (avec mallette)
7,6 kg
Garantie
1 an
Accessoires et pièces de rechange
Désignation Description
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 rallonges de chaîne de 500 mm pour arbre jusqu'à 300 mm de diamètre
TKSA ROD904 tiges filetées de 90 mm
TKSA ROD1504 tiges filetées de 150 mm
TKSA MAGVBK2 supports en V magnétiques, livrés sans tiges ni chaînes
TKSA SLDBK2 roues à utiliser avec le support en V standard (TKSA VBK), livrées sans support en V
TKSA EXT502 supports de décalage de 50 mm compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK) et magnétiques (TKSA MAGVBK) et la base magnétique (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 supports de décalage de 100 mm compatibles avec les supports en V standard (TKSA VBK) et magnétiques (TKSA MAGVBK) et la base magnétique (TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 bases magnétiques
IMPORTANT : Le support de décalage (TKSA EXT50 ou TKSA EXT100) est requis pour l'utilisation et doit être commandé séparément.
TKSA VBK2 supports en V standard, livrés sans tiges ni chaînes
SKF logo