Paquets de cales (unités impériales)

Spécifications des cales d'épaisseur prédécoupées SKF (unités impériales)

Machinery shims
DésignationNombre
de cales
par jeu
A

en pouces
B

en pouces
C

en pouces
Épaisseur

en pouces
TMAS 2-002
10
2
2
0,51
0,002
TMAS 2-010
10
220,510,005
TMAS 2-020
10
220,510,010
TMAS 2-025
10
220,510,020
TMAS 2-040
10
220,510,025
TMAS 2-050
10
220,510,050
TMAS 2-070
10
220,510,075
TMAS 2-100
10
220,510,100
TMAS 2-125
10
220,510,125
 
TMAS 3-002
10
3
3
0,83
0,002
TMAS 3-005
10
330,830,005
TMAS 3-010
10
330,830,010
TMAS 3-020
10
330,830,020
TMAS 3-025
10
330,830,025
TMAS 3-050
10
330,830,050
TMAS 3-075
10
330,830,075
TMAS 3-100
10
330,830,100
TMAS 3-125
10
330,83

0,125

 
TMAS 4-002
10
4
4
1,26
0,002
TMAS 4-005
10
441,260,005
TMAS 4-010
10
441,260,010
TMAS 4-020
10
441,260,020
TMAS 4-025
10
441,260,025
TMAS 4-050
10
441,260,050
TMAS 4-075
10
441,260,075
TMAS 4-100
10
441,260,100
TMAS 4-125
10
441,260,125
 
TMAS 5-002
10
5
5
1,77
0,002
TMAS 5-005
10
551,770,005
TMAS 5-010
10
551,770,010
TMAS 5-020
10
551,770,020
TMAS 5-025
10
551,770,025
TMAS 5-050
10
551,770,050
TMAS 5-075
10
551,770,075
TMAS 5-100
10
551,770,100
>TMAS 5-125
10
551,770,125
Remarque : Les cales d'épaisseur SKF en unités impériales sont disponibles à la vente uniquement aux États-Unis.
SKF logo