Cales sphériques

Cales pour corriger le pied mou angulaire

Cales sphériques SKF

Les cales sphériques de SKF éliminent les problèmes de pied mou angulaire et peuvent être utilisées avec des cales prédécoupées classiques.
Le pied mou est un état qui apparaît souvent dans les équipements tournants et qui rend l'alignement difficile, voire souvent impossible. Le pied mou parallèle peut être corrigé à l'aide de cales classiques, tandis que le pied mou angulaire peut être corrigé efficacement avec des cales sphériques ou des cales SKF Vibracon.

Caractéristiques du produit :

  • Compensation du pied mou angulaire jusqu'à 2 degrés
  • Peuvent être utilisées avec des cales classiques
  • Conviennent aux tailles de boulon M10-M42 (3/8” – 1½”)
  • Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, réutilisables
  • Pas de compétences requises pour l'installation
  • Livrées par paires
SKF Spherical shims - soft foot
Pied mou parallèlePied mou angulaire
Pied courtPied courbeÀ angle
Dimensions
SKF Spherical shims
DésignationA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
Si vous ne trouvez pas de produit approprié, veuillez contacter votre Distributeur agréé ou interlocuteur SKF local.

Product characteristics:

SKF Spherical shims
  • Angular soft foot compensation up to 2 degrees
  • Can be used in combination with traditional shims
  • Suitable for bolt size M10-M42 (3/8” – 1½”)
  • Made of high-quality stainless steel, enabling re-use
  • No installation skills required
  • Supplied in packs of two
SKF Spherical shims - soft foot
Parallel soft footAngular soft foot
Short footBent footAngled
Rectangular shims
SKF Spherical shims rectangular
 Metric dimensions (mm)
DesignationABCD
SM SPS-A15550153,9
SM SPS-B17570235,3
SM SPS-C19080325,5
SM SPS-D1125105447,0
 Imperial dimensions (inch)
DesignationABCD
SM SPS-A12,171,970,590,15
SM SPS-B12,952,760,910,21
SM SPS-C13,543,151,260,22
SM SPS-D14,924,131,730,28
Square shims
SKF Spherical shims square
 Metric dimensions (mm)
DesignationABCD
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
 Imperial dimensions (inch)
DesignationABCD
SM SPS-A2220,590,15
SM SPS-B2330,910,22
SM SPS-C2441,260,28
SM SPS-D2551,730,3
Should you be unable to find a suitable product, please contact your local SKF Authorized Distributor or SKF sales representative.
SKF logo