Chariot de transport pour appareil de chauffage par induction

Pour déplacer, facilement et rapidement, votre appareil de chauffage à induction d'un poste de travail à un autre

Chariot de transport pour appareils de chauffage à induction TIH T1
Le chariot SKF TIH T1 a été spécialement conçu pour faciliter le déplacement des appareils de chauffages à induction SKF, surtout les plus lourds. Ce chariot possède une importante capacité puisque l'on peut y transporter jusqu'à 900 kg. Il est équipé d'un tiroir avec un tapis résistant à l'huile et de deux cloisons amovibles.
Caractéristiques techniques
Largeur
50 cm (20 in.)
Hauteur
74 cm
Longueur
72 cm
Capacité
900 kg

SKF logo