Gants pour températures extrêmes

Pour manipuler des pièces chaudes jusqu'à 500 °C en toute sécurité

Gants résistants aux hautes températures TMBA G11ET
Les gants TMBA G11ET ont été spécialement conçus pour permettre la manipulation en toute sécurité des roulements et autres pièces chauffés à hautes températures, sur des périodes prolongées. En l'absence de liquide bouillant ou de vapeur, ils résistent à des températures pouvant atteindre 500 °C, et offrent un degré élevé d'ininflammabilité.
  • Très haute résistance thermique pour une manipulation prolongée en toute sécurité des pièces chauffées
  • Degré élevé de non-inflammabilité réduisant le risque de brûlure
  • Gants en KEVLAR® extrêmement résistants aux déchirures, à l'abrasion, aux perforations et aux coupures pour une sécurité accrue
  • Non pelucheux pour éviter toute pollution des roulements
  • Constitués d'une seule pièce sans couture et fabriqués à partir de matériaux haute performance extrêmement souples, ils sont très confortables
  • Testés et certifiés pour les risques mécaniques (EN 388) et les risques thermiques
    (EN 407)

Caractéristiques techniques
Désignation
TMBA G11ET
Matériau
KEVLAR®
Doublure intérieure
Coton
Taille
10 (taille EN 420)
Couleur
jaune
Température maximale
500 °C
Conditionnement
1 paire

KEVLAR ® est une marque déposée de DuPont de Nemours
SKF logo