Gants résistants à l'huile et à la chaleur

Composants huileux et chauds jusqu'à 250 °C

Gants résistants à l'huile et à la chaleur TMBA G11H
Les gants SKF TMBA G11H, résistant aux huiles et à la chaleur, ont été conçus pour la manipulation des roulements chauds et huileux. Ils sont constitués de plusieurs couches de différents tissus afin d'obtenir la combinaison des caractéristiques suivantes :
  • Une combinaison unique de résistance à la chaleur, aux coupures, à l'huile et à l'eau
  • Gants en KEVLAR®
  • Ne fondent pas et ne brûlent pas
  • Température maximale : 250 °C
  • Peuvent être immergés dans des liquides à une température pouvant atteindre 120 °C (bain d'huile chaude, par exemple)
  • Résistent toujours à la chaleur, même mouillés
  • Résistants aux coupures
  • Non pelucheux
  • Testés et certifiés pour les dangers mécaniques (EN 388) et thermiques (EN 407)

Caractéristiques techniques
Désignation
TMBA G11H
Conditionnement
1 paire
Taille
10
Couleur
noir

KEVLAR ® est une marque déposée de DuPont de Nemours
SKF logo