Bagues de chauffage en aluminium

Pour le démontage régulier des roulements à rouleaux cylindriques

Les bagues de chauffage en aluminium sont conçues pour le démontage des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques. Des bagues de chauffage sont disponibles pour toutes les dimensions de roulements des séries NU, NJ et NUP, c’est-à-dire des roulements sans épaulements ou avec un seul épaulement sur la bague intérieure. En standard, les bagues sont disponibles pour les tailles de roulements suivantes : 204 à 252, 304 à 340, 406 à 430.
  • Simples et pratiques à utiliser
  • Évitent toute dégradation de l’arbre ou de la bague intérieure
Caractéristiques techniques
Désignation
TMBR / Désignation du roulement;
(par exemple TMBR/NU 216)

Matière
aluminium
Température maximale
300 °C
SKF logo