Appareil de chauffage par induction fixe

Démontage facile et sûr des roulements en seulement 3 minutes

Les appareils de chauffage par induction EAZ de taille fixe sont conçus pour permettre le démontage facile et sûr des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques (CRB), qui sont souvent montées avec un ajustement très serré. Chauffer la bague intérieure très rapidement relâche l'ajustement, car l'arbre reste froid. Ceci permet de retirer la bague sans endommager l'arbre ou la bague intérieure. Grâce aux appareils de chauffage par induction EAZ de taille fixe, trois minutes suffisent en général pour démonter de manière professionnelle les bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques ou des composants similaires.
Appareils de chauffage par induction fixes série EAZ
  • Les armoires de commande SKF fournissent la puissance nécessaire pour alimenter les appareils de chauffage EAZ de taille fixe. Elles sont disponibles avec différentes tensions afin de permettre l'utilisation des appareils EAZ dans pratiquement tous les pays. L'armoire de commande est disponible en versions spéciales permettant d'utiliser jusqu'à trois appareils de chauffage EAZ simultanément. 
  • Dans les laminoirs à petit fer, les trains à fil ou les applications ferroviaires, les appareils de chauffage EAZ peuvent souvent démonter les bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques à une ou plusieurs rangées ou plusieurs bagues intérieures en même temps.
  • Les appareils de chauffage par induction EAZ peuvent également être utilisés pour démonter des composants n'appartenant pas au roulement, tels que des manchons ou des bagues.

Les roulements à rouleaux cylindriques sont des composants essentiels des machines de l'industrie sidérurgique, ferroviaire, etc. Dans de nombreux cas, ils fonctionnent dans des conditions difficiles et doivent être remplacés fréquemment. Les appareils de chauffage EAZ de taille fixe et les armoires de commande correspondantes sont une solution SKF permettant un démontage rapide, facile et sûr des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques et de composants similaires.

Caractéristiques et avantages

Armoire de commande pour appareils de chauffage par induction série EAZ
Armoire de commande
  • Rapidité d'intervention
  • Un seul opérateur suffit
  • Temps d'arrêt machine réduit
  • Existe en plusieurs tensions différentes
  • Les roulements peuvent être réutilisés

Spécifications

Exemples de désignations des appareils de chauffage EAZ
DésignationDimension de la bague intérieure (mm)
 FBdAjustement serré
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
Sur la commande, veuillez ajouter à la désignation la dimension F correspondante (par ex. EAZ F312MV).
Classification des tensions
LVBasse tension190 à 230 V
MVMoyenne tension400 à 480 V
HVHaute tension500 à 575 V
HVCHaute tension, prêt pour CSA575 V
Sur la commande, veuillez ajouter à la désignation le suffixe indiquant la classe correspondante (par ex. EAZ F312MV).
Versions de l'armoire de commande
SS1 EAZ fixemax. 250 A
SSD2 EAZ fixesmax. 350 A
SST3 EAZ fixes 
Sur la commande, veuillez ajouter à la désignation la version d'armoire correspondante (par ex. SSD C350B).
Code de fréquence et tension de base de l'armoire de commande
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
Sur la commande, veuillez ajouter à la désignation le suffixe indiquant le code de fréquence et la tension de l'armoire de commande (par ex. SSD C350B).
Accessoires
DésignationDescription
EAZ F-CC13MCâble de commande, armoire à bobine EAZ, 13 m avec connecteurs
Pièces de rechange
DésignationDescription
EAZ F-CC10MCâble de commande, armoire à bobine EAZ, 10m avec connecteurs
Les appareils de chauffage EAZ de taille fixe sont des appareils de chauffage par induction SKF sur mesure conçus pour le démontage des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques. Veuillez demander l'assistance de SKF pour sélectionner un appareil de chauffage EAZ correspondant à votre application. Les appareils de chauffage EAZ sont livrés sans armoire de commande. Une armoire de commande SKF est requise pour contrôler l'appareil de chauffage EAZ de taille fixe et peut être commandée séparément.
SKF logo