Appareils de chauffage par induction de très grandes dimensions

Une gamme complète pour les roulements et autres pièces à travailler

Les appareils de chauffage SKF série TIH L sont conçus pour le chauffage par induction de roulements de grandes dimensions. Grâce aux composants électroniques de haute technologie et à une conception de bobine d’induction double, la série TIH L permet de chauffer des roulements de grandes dimensions pouvant peser jusqu’à 1 200 kg (2 600 lb), avec seulement 20 kVA de consommation électrique. Ceci représente une économie d’énergie de près de 50 % par rapport à des appareils similaires et démontre la puissance et l'efficacité des appareils de chauffage par induction SKF. À l'inverse d'un appareil de chauffage pour roulements de grandes dimensions, la série TIH L est disponible en versions basse et moyenne tensions.
Grande efficacité d'un appareil de chauffage par induction
  • Une technologie avancée, avec des composants électroniques fiables et une commande précise électrique, permet de contrôler à tout moment l'augmentation du taux de température.
  • Consommant seulement 20 kVA, la série TIH L peut chauffer de gros roulements pesant jusqu'à 1 200 kg.
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux après le chauffage.
  • Une protection thermique contre la surchauffe réduit le risque d'endommager la bobine d'induction et le système électronique, pour plus de fiabilité et de sécurité.
  • Disponible avec trois différentes surfaces de fonctionnement.
  • Disponible en trois options de tension pour convenir à la plupart des tensions de service utilisées dans le monde.
  • Les roulements peuvent être chauffés verticalement ou horizontalement.

Caractéristiques techniques, accessoires et pièces de rechange

  • TIH L33
    Caractéristiques techniques
    DésignationTIH L33
    Poids du roulement max.700 kg
    Plage de diamètre d'alésage115–700 mm
    Surface de fonctionnement (l × h)330 × 320 mm
    Diamètre de bobine150 mm
    Barreaux standard (inclus) convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement115 mm
    Barreaux en option convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement80 mm
    60 mm
    Consommation électrique maximaleTIH L33/LV : 15 kVA
    TIH L33/MV : 15 kVA
    Tension *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Contrôle de la température **0 à 250 °C
    Exemple d'application : 
    - roulement, poids, température, temps24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 28 m
    Démagnétisation suivant les normes SKF<2 A/cm
    Dimensions (l × p × h)400 × 743 × 550 mm
    Poids total (avec barreaux)140 kg
    * Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.
    ** La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce à travailler. Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.
  • TIH L44
  • TIH L77
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo