Appareils de chauffage par induction pour composants n'appartenant pas au roulement

Série TIH L MB

Appareils de chauffage par induction pour composants n'appartenant pas au roulement série TIH L MB
Le TIH L MB chauffe des pièces à travailler n'appartenant pas au roulement
Le TIH L MB chauffe des pièces à travailler n'appartenant pas au roulement d'un poids maximal de 600 kg, selon le modèle.

Les appareils de chauffage par induction TIH L MB sont spécialement conçus pour chauffer des pièces à travailler solides, telles que des bagues, manchons, engrenages, accouplements, coussinets et poulies, ainsi que des roues de transmission, pneus ou composants similaires. Équipés d'une bobine magnétique au centre, ces appareils de chauffage puissants et durables permettent de concentrer la chaleur dans l'alésage de la pièce à travailler pour des performances supérieures sur les composants solides. 

  • La série TIH L MB offre les avantages suivants pour chauffer rapidement et efficacement les pièces à travailler solides :
  • Utilisation simple et sûre avec commande à distance et sélection du niveau de puissance
  • Performances de chauffage supérieures pour les pièces à travailler solides avec une faible consommation énergétique
  • Placement rapide et facile des composants solides à l'aide d'un barreau coulissant
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux
  • Manipulation et transport faciles à l'aide d'un chariot élévateur standard

Conseil : Les appareils de chauffage série TIH L MB sont conçus pour le chauffage par induction de composants solides n'appartenant pas au roulement. Pour les applications de chauffage de roulements, nous recommandons d'utiliser les appareils de chauffage série TIH L équivalents.

Caractéristiques techniques, accessoires et pièces de rechange

  • TIH L33MB
    Caractéristiques techniques
    DésignationTIH L33MB
    Poids max. de la pièce à travailler350 kg
    Plage de diamètre d'alésage115–700 mm
    Surface de fonctionnement (l × h)330 × 320 mm
    Diamètre de bobine150 mm
    Barreaux standard (inclus) convenant au diamètre d'alésage minimum de la pièce à travailler115 mm
    Consommation électrique maximaleTIH L33MB/MV : 15 kVA
    TIH L33MB/LV : 15 kVA
    Tension *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Contrôle de températurede 0 à 250 °C (32 à 482 °F); par étapes de 1°
    Mode tempsde 0 à 120 minutes ; par étapes de 0,1 minute
    Démagnétisation suivant les normes SKF<2 A/cm
    Température de chauffage max. **250 °C
    Dimensions (l × p × h)400 × 743 × 550 mm
    Poids140 kg

    * Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.
    ** En fonction du poids du roulement ou de la pièce usinée. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo