Appareil de chauffage par induction Multi-core

Une solution de chauffage flexible pour les pièces à travailler et roulements de très grande dimension

Appareils de chauffage par induction Multi-core série TIH MC
Les appareils de chauffage par induction SKF multi-core de série TIH MC, dont le brevet a été déposé, sont des solutions efficaces, sur mesure, permettant à la fois un chauffage plus rapide et une réduction potentielle des émissions de CO2.
  • Conception flexible à partir de plusieurs appareils de chauffage par induction (bobines et circuits magnétiques) contrôlés par une seule et unique armoire électrique.
  • Appropriés au chauffage de grandes pièces à travailler au profil mince, telles que les bandages de roue.
  • Des capacités de chauffage de plusieurs tonnes peuvent être obtenues, en fonction de la pièce à travailler.
  • Pour les composants sensibles aux inégalités du chauffage par induction, ils permettent d'obtenir un gradient de température plus constant sur toute la circonférence.
  • Sur les appareils de série TIH MC de grande taille, le barreau de glissement de conception ergonomique réduit la durée de grutage.
  • Le panneau de commande à distance est amovible de l'armoire électrique pour faciliter l'utilisation et assurer une meilleure sécurité.
  • Le mode de température permet ensuite de spécifier la température de chauffage souhaitée, ce qui évite toute surchauffe des composants
  • Le mode temps pour les composants autres que les roulements permet une application flexible.
  • La démagnétisation automatique à la fin du cycle de chauffe contribue à réduire le risque de contamination ferreuse du roulement.
  • La conception unique permet de produire des solutions sur mesure rapidement et économiquement.

Le type d’appareil de chauffage de série TIH MC requis dépend de l’application. SKF peut configurer une solution répondant à vos besoins en fonction des spécifications de votre application. Pour sélectionner la bonne solution, nous avons besoin d'informations sur votre application, telles que :

Roulements à chauffer :

  • Désignation de roulement
  • Pour un roulement neuf : dimensions principales et poids (kg)
  • Température requise (˚C)
  • Fréquence de montage (une fois par jour/semaine/mois)

Données sur l’appareil de chauffage :
  • Alimentation électrique disponible (V, A et Hz)
  • Méthode de chauffage actuelle ou envisagée (four, bain d'huile, etc.)

Pièce mécanique autre qu’un roulement, telle que palier, engrenage, coussinet, etc. :
  • Schéma de la pièce à travailler avec dimensions (mm)
  • Poids (kg)
  • Matériau de la pièce à travailler (acier, fonte, etc.)
  • Température requise (˚C)
  • Fréquence de montage (une fois par jour/semaine/mois)

Pour plus d'information sur la compatibilité des appareils de chauffage SKF de série TIH MC pour votre application ou pour demander un devis, veuillez contacter votre Distributeur Agréé SKF.
SKF logo