Appareil de chauffage par induction portable

Appareil de chauffage par induction portable ne pesant que 4,5 kg

Appareil de chauffage par induction portable haute fréquence TMBH 1
Portable et léger, l'appareil de chauffage SKF TMBH 1 est conçu pour chauffer des roulements dont le diamètre intérieur est compris entre 20 mm et 100 mm et d'un poids maximal correspondant de 4,5 kg. Il utilise un procédé breveté de chauffage à induction haute fréquence d'une très grande efficacité.
Par ailleurs, ce procédé est très silencieux et ne crée aucune magnétisation. En plus des roulements, l'appareil peut également être utilisé pour chauffer des composants métalliques, tels que des engrenages, poulies, douilles, frettes, etc.
  • Léger et portatif (4,5 kg)
  • Rendement de chauffage supérieur à 85 %
  • Absence de magnétisation des pièces
  • Dispositif de contrôle de température et de durée
  • Livré avec une pince de chauffage, une sonde de température, un cordon d'alimentation, une paire de gants résistant à la chaleur et une mallette de transport

Demonstration video SKF Portable induction heater

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMBH 1
    Alimentation :

    Tension
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    Puissance (maximum)
    350 watts
    Cosinus
    > 0,95
    Plage de tailles des composants :

    - diamètre intérieur
    20 ... 100 mm (0.8 ... 4 in.)
    - largeur
    < 50 mm
    - poids
    jusqu'à environ 5 kg
    Fonctions de commande :

    Mode temps
    0 - 60 minutes
    Contrôle de la température
    0 - 200 °C
    Précision de contrôle de température
    3 °C
    Exemple d'application : 
    - roulement, poids, température, temps6310, 1,07 kg, 110 °C, 1m 45 s
    Dimensions :

    Boîtier de commande
    150 x 330 x 105 mm
    Pince de chauffage
    114 x 114 mm
    Espace libre dans la pince de chauffage
    52 x 52 mm
    Ensemble complet dans mallette de transport
    370 x 240 x 130 mm
    Longueur du câble de la pince
    75 cm
    Longueur du câble d'alimentation
    2 m
    Longueur du câble de la sonde
    100 cm
    Masse de l'ensemble complet
    4,5 kg
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo