Appareil de chauffage par induction de taille compacte

Puissance de chauffe élevée pour des roulements jusqu'à 40 kg

Appareil de chauffage par induction portable TIH 030m
Le petit appareil de chauffage par induction SKF TIH 030m combine haute capacité de chauffage et portabilité. Compact et léger, le TIH 030m est facile à transporter. Le positionnement de la bobine d'induction à l'extérieur du socle du chauffage permet de chauffer des roulements pesant jusqu'à 40 kg. L'appareil est équipé d'une protection thermique de surchauffe pour protéger la bobine d'induction et l'électronique. En plus du mode température, le TIH 030m dispose d'un mode temps pour le chauffage de composants autres que les roulements. Fourni en version standard avec trois barreaux, il est disponible en deux modèles : 230 V/50-60 Hz et 100-110 V/50-60 Hz.

Vidéo de démonstration appareils de chauffage par induction SKF

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Système de chauffage par induction SKF TIH 030m
  • Conception compacte et légère, 20,9 kg (46,0 lb), pour un transport facile
  • Deux niveaux de puissance et des barreaux de petite taille permettent de chauffer de petits roulements en toute sécurité tout en économisant l'énergie
  • Chauffage d'un roulement de 28 kg (61,7 lb) en seulement 20 minutes
  • Préréglage du mode température à 110 °C (230 °F) pour éviter toute surchauffe du roulement
  • Démagnétisation automatique
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TIH 030M/230V

    TIH 030M/110V
    Description
    Appareil de chauffage par induction
    SKF m20 Performance
    28 kg
    Tension, V/Hz
    230 V/50-60 Hz ou 100-110 V/50-60 Hz
    Roulement :

    - Poids maximum
    40 kg
    - Diamètre d'alésage maximum
    20 - 300 mm
    Contrôle de température :

    - Plage *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonde magnétique
    Oui, de type K
    - Précision (électronique)
    ± 2 °C
    Mode temps :

    - Plage
    0 - 60 minutes
    - Précision
    ± 0,01 sec.
    Exemple d'application :

    - roulement, poids, température, temps23136 CC/W33, 28 kg, 110 °C, 20 m
    Mode thermomètre
    Oui
    Mode roulement
    Oui
    Réglage de puissance
    2 niveaux ; 50 % ou 100 %
    Démagnétisation suivant les normes SKF (automatique)
    Oui (< 2 A/cm)
    Peut chauffer des roulements avec joints
    Oui
    Peut chauffer des roulements pré-graissés
    Oui
    Affichage des codes de panne
    Oui
    Protection thermique
    Oui
    Écran de contrôle
    Écran de contrôle et écran LED intégrés à la télécommande
    Surface de fonctionnement (l x h)
    100 x 135 mm
    Diamètre de bobine
    95 mm
    Dimensions (l x p x h)
    450 x 195 x 210 mm
    Poids total, barreaux inclus
    20,9 kg
    Consommation maximale
    2,0 kVA
    Barreaux standard
    45 × 45 × 215 mm pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 65 mm.

    28 × 28 × 215 mm pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 40 mm.

    14 × 14 × 215 mm pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 20 mm
    Section du noyau support
    45 x 45 mm
    Bras de support de roulement
    Oui, escamotables
    Stockage des barreaux
    Oui, interne, intégré aux bras de support de roulement escamotables
    Ventilation
    Non
    Bras pivotant
    Non
    Matière du boîtier
    Acier et polyamide chargé verre
    * La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce à travailler. Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.
  • Accessoires
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo