Indicateur SensorMount

L'outil indispensable au montage des roulements SensorMount

Le boîtier de lecture SensorMount TMEM 1500 fournit une lecture directe de l'ajustement d'un roulement SensorMount monté sur une portée conique. Le boîtier de lecture SensorMount n'est utilisable qu'avec les roulements SKF équipés du capteur SensorMount. Les désignations de ces roulements SKF portent le suffixe ZE, ZEB ou ZEV, par exemple ZE 241/500 ECAK30/W33. Le boîtier de lecture SensorMount affiche une valeur numérique qui permet de guider les opérations en assurant un ajustement fiable des roulements. Les roulements SKF équipés du système SensorMount peuvent également être montés sur des manchons de serrage, des manchons de démontage et des arbres creux. Le matériau de l'arbre n'a pas d'influence sur le fonctionnement du système SensorMount.

La réduction réelle du jeu interne de roulement est directement indiquée. Vous voyez exactement ce que vous faites
  • Facile à utiliser
  • Rapide
  • Fiable
  • Simplifie les opérations de montage :
    • Pas de calculs à effectuer
    • L'utilisation de jeux de lames devient inutile
    • Réduit le risque d'erreur humaine

SensorMount® est une marque déposée par le groupe SKF  


Caractéristiques techniques
Plage de mesure 
De 0 à 1,500 o/oo
Alimentation 
Pile alcaline 9 V, type IEC 6LR61
Durée de vie de la batterie 
8 heures en fonctionnement continu
Fonction pile faible 
"batt" apparaît à l'écran
Arrêt automatique 
Après 30 minutes sans intervention
Écran
4 caractères LCD avec décimale
Plage de température de fonctionnement
-10 °C à 50 °C
Précision
+/- 1 %, +/- 2 chiffres
Classe IP
IP 40
Poids
250 g
Taille
157 x 84 x 30 mm
SKF logo