Programme de calcul de la méthode d'enfoncement axial

Montage de roulements facile

Programme de la méthode d'enfoncement axial SKF
Module de calcule pour le programme d'enfoncement axial SKF
Le programme de méthode d'enfoncement axial SKF est un mode d'emploi informatisé sur la manière d'utiliser la méthode d'enfoncement axial pour le montage de roulements à alésage conique.
Il permet à l'utilisateur de calculer les valeurs d'enfoncement axial pour toutes les conditions de montage possibles.
L'interface est disponible en trois langues : Anglais, Français et Allemand.

Le programme vérifiera régulièrement, et de façon automatique, s'il existe des mises à jour disponibles.

Configuration requise :
  • Windows XP ou une version plus récente
  • Internet Explorer 6 ou une version plus récente
  • Plug-in Flash pour Internet Explorer


Cliquez ici pour télécharger le Programme de méthode à pression d'huile SKF

Le fichier setup.zip (13 Mo) sera téléchargé. Dézippez le fichier à l'aide d'un logiciel approprié. Puis lancez setup.exe pour installer le programme.
SKF logo