Programme de méthode à pression d'huile SKF

Les calculs de pression d'huile SKF simplifiés

Programme de méthode à pression d'huile SKF
Programme de méthode à pression d'huile SKF

La méthode à pression d'huile SKF permet de monter et de démonter les roulements et autres composants à ajustement serré de manière sûre, rapide et parfaitement contrôlable. Le programme simplifie la méthode pour effectuer les calculs nécessaires.

Il comprend des informations pratiques sur l'utilisation de la méthode de montage et de démontage des roulements et d'autres composants ainsi que des informations relatives aux outils nécessaires. Le programme de calcul de la méthode d'enfoncement axial est également intégré au programme.


Les domaines suivants sont traités :

  • Explication de la méthode, modes d'utilisation de la méthode et conception des composants
  • Calcul des composants avec ajustement serré
  • Méthode d'enfoncement axial SKF avec programme de calcul
  • Instructions de montage et démontage
  • Montage et démontage des roulements
  • Pompes, injecteurs, écrous hydrauliques et accessoires
  • Manchons de serrage, de démontage et à portées coniques multiples
  • Raccordements OK SKF et écrous Supergrip SKF
  • Expérience pratique et exemples d'applications
  • Animations et vidéos présentant diverses méthodes et techniques

Le programme contrôlera régulièrement et automatiquement s'il existe des mises à jour.


Configuration requise :

  • Windows XP ou une version plus récente
  • Internet Explorer 6 ou une version plus récente
  • Plug-in Flash pour Internet Explorer

Cliquez ici pour télécharger le Programme de méthode à pression d'huile SKF

Le fichier setup.zip (350 Mo) sera téléchargé. Dézippez le fichier à l'aide d'un logiciel approprié. Puis lancez setup.exe pour installer le programme.

SKF logo