Clés à douilles pour écrous de serrage

Montage et démontage facilité sans endommager les écrous

Les clés à douille SKF pour écrous de serrage sont conçues pour serrer et desserrer, facilement et de façon sûre, les écrous de serrage. On les utilise également pour régler et bloquer les roulements sur les portées coniques, sur les manchons de serrage et les manchons de démontage.
  • Nécessitent moins d'espace autour du roulement que les clés à main
  • Raccords en pouces pour outils électriques ou clés dynamométriques
  • TMFS pour les écrous des séries KM, KMK (métrique) et KMF
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    Dimensions
    Filetage de
     
    Diamètre
    extérieur
    écrou de serrage
    Diamètre
    extérieur
    prise
    Hauteur
    effective
     
     
    mm
    in.
    mm
    in.
    mm
    in.
    in.
    TMFS 0
    18
    0,7
    22,0
    0,9
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0,9
    28,0
    1,1
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1,0
    33,0
    1,3
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1,1
    36,0
    1,4
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1,3
    38,0
    1,5
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1,5
    46,0
    1,8
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1,8
    53,0
    2,1
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2,0
    60,0
    2,4
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2,3
    68,0
    2,7
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2,6
    73,5
    2,9
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2,8
    78,5
    3,1
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3,0
    83,5
    3,3
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3,1
    88,5
    3,5
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3,3
    94,0
    3,7
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3,6
    103,0
    4,1
    80
    3,2
    1
    TMFS 15
    98
    3,9
    109,0
    4,3
    80
    3,2
    1
    TMFS 16
    105
    4,1
    116,0
    4,6
    80
    3,2
    1
    TMFS 17
    110
    4,3
    121,0
    4,8
    80
    3,2
    1
    TMFS 18
    120
    4,7
    131,0
    5,2
    80
    3,2
    1
    TMFS 19
    125
    4,9
    137,0
    5,5
    80
    3,2
    1
    TMFS 20
    130
    5,1
    143,0
    5,7
    80
    3,2
    1
  • Tableau de sélection
SKF logo