Kits d’outils de montage à froid des roulements

Pour éviter les défaillances prématurées de roulement

Kit d'outils de montage à froid des roulements SKF TMFT 24
TMFT 24
Kit d'outils de montage à froid des roulements SKF TMFT 36
TMFT 36

En moyenne 16% des défaillances prématurées de roulements s'expliquent par un mauvais montage, impliquant généralement des efforts de montage excessifs. Les kits d'outils de montage de roulements SKF sont conçus pour permettre un montage rapide et précis des roulements, tout en minimisant le risque de détérioration de ces derniers. 

La bague et la douille de frappe combinées et calibrées de manière appropriée assurent une transmission efficace des efforts de montage vers la bague de roulement qui présente l'ajustement le plus serré. Le risque de détérioration des pistes et des éléments roulants est ainsi fortement réduit. En dehors des roulements, la série TMFT convient également pour le montage d'autres pièces comme les douilles, les joints ou les poulies. 

Le kit TMFT 36 comporte 36 bagues de frappe et le kit TMFT 24 en comporte 24. Ces deux kits incluent 3 douilles de frappe et un maillet antirebond rangés dans une mallette de transport robuste et légère.

  • Le kit TMFT 24 facilite le montage des roulements aux diamètres d'alésage de 15 à 45 mm
  • Le kit TMFT 36 facilite le montage des roulements aux diamètres d'alésage de 10 à 55 mm
  • Permet une installation correcte des roulements sur les arbres, dans les paliers et dans les montages en aveugle.
  • Le diamètre de la bague de frappe s'adapte parfaitement aux diamètres intérieur et extérieur du roulement.
  • Le faible diamètre de la zone de frappe en forme de cône sur le dessus de la douille assure une transmission efficace et une distribution régulière des efforts de montage 
  • Les bagues et douilles de frappe sont fabriquées dans un matériau offrant une résistance très élevée au choc pour une durée de service accrue.
  • Un encliquetage de la bague et de la douille de frappe apporte stabilité et fiabilité.
  • Les bagues de frappe peuvent parfaitement être utilisées avec une presse
  • Les marquages sur les bagues de frappe des diamètres de roulement facilitent l'identification visuelle et la sélection de la bague adaptée.
  • La surface lisse du corps de la douille de frappe contribue à une bonne prise en main.
  • La double tête face en nylon du maillet antirebond évite d'endommager les pièces.
  • La poignée en caoutchouc du maillet antirebond assure une meilleure prise en main.
Le kit SKF TMFT 24 peut être utilisé pour les séries de roulements SKF
Roulement rigide
à billes
Roulement rigide
à billes (étanche)
Roulement à rotule
sur billes
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Roulement à rouleaux
cylindriques
Roulements à rouleaux
coniques
Roulement à rouleaux
toroïdaux CARB
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Roulement à billes à contact
oblique à une rangée
Roulement à billes à contact
oblique à deux rangées
Roulement à rotule
sur rouleaux
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
Le kit SKF TMFT 36 peut être utilisé pour les séries de roulements SKF
Roulement rigide
à billes
Roulement rigide
à billes (étanche)
Roulement à rotule
sur billes
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Roulement à billes à contact
oblique à une rangée

Roulement à billes à contact 

oblique à deux rangées

Roulement à rotule
sur rouleaux
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Roulement à rouleaux
cylindriques
Roulements à rouleaux
coniques
Roulement à rouleaux
toroïdaux CARB
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • Caractéristiques techniques TMFT 24
    Caractéristiques techniques
    Désignation TMFT 24
    Bague de frappe
    Diamètre d'alésage15–45 mm
    Diamètre extérieur32–100 mm
    Douilles
    Longueur maximale d'arbre

    Douille A : 220 mm
    Douille B : 220 mm
    Douille C : 225 mm
    Maillet antirebondTMFT 36-H, poids 0,9 kg
    Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
    Nombre de bagues24
    Nombre de douilles3
    Poids du kit (mallette de transport incluse)4,0 kg
  • Caractéristiques techniques TMFT 36
  • Pièces de rechange
SKF logo