Ensemble de clés à main

Les tailles de clés à main les plus courantes rassemblées en un kit

Le kit de clés à main HN 4-16/SET de SKF est constitué de 9 clés conformes à la norme DIN 1810 et adaptées pour le serrage et le desserrage de tailles d'écrous de dimensions 4 à 16. Ces clés à main sont conçues pour une utilisation avec les écrous KM de SKF, ainsi que tous les autres écrous KM conformes à la norme DIN 981. Ces clés conviennent également pour les écrous N, AN, KMK, KMFE, KMT ainsi que les écrous fabriqués selon la norme DIN 1804.
  • Ensemble constitué des clés à main HN 4 à HN 16 de la série HN de SKF
  • 9 tailles de clés différentes couvrant les dimensions les plus courantes de tailles d'écrous
  • Sélection facile de la taille de clé adaptée 
  • Emballé dans une mallette de transport robuste
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    Type de clé
    DIN 1810
    Diamètre extérieur
    écrou de serrage

    mm
    mm
    in.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6

    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9

    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14

    92
    3,6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16

    105
    4,1
  • Tableau de sélection
  • Pièces de rechange
SKF logo