Clés pour écrous de serrage

Pour obtenir un jeu radial optimal

Ensemble de clés pour écrous de serrage série TMHN 7
Les clés de serrage TMHN 7 sont spécialement conçues pour le montage des roulements à rotule sur billes, des roulements de petites dimensions à rotule sur rouleaux et CARB® sur des portées coniques. L'utilisation des clés TMHN 7 réduit le risque d'un serrage excessif de l'écrou susceptible de supprimer le jeu radial du roulement et d'endommager ce dernier.
  • 7 tailles de clé différentes adaptées aux écrous de dimensions 5 à 11
  • Chaque clé est équipée d'un secteur gradué et comporte un marquage clair indiquant l'angle de serrage correct pour le montage de roulements à rotule sur billes SKF
  • 4 points d'appui sur chaque clé garantissent une prise sûre et efficace de l'écrou
  • Réduisent le risque d'endommager le roulement par un serrage excessif
  • Utilisable avec les écrous de serrage de la série KM sur les arbres ou dans les paliers SNL
SKF logo