Extracteurs à griffes EasyPull

Disponibles en version mécanique ou avec assistance hydraulique

Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l'extracteur breveté SKF EasyPull figure parmi les outils les plus simples d'utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, les bras actionnés par ressort permettent à l'utilisateur de positionner l'extracteur derrière le composant en un seul geste. Le SKF EasyPull est disponible en version mécanique ou avec assistance hydraulique, ainsi qu'en kit complet composé d'une plaque d'extraction à trois sections et d'une couverture de protection.

Demonstration video SKF EasyPull

Série d'extracteurs mécaniques à griffes

Extracteurs série TMMA : EasyPull mécanique
Pour un démontage facile et en toute sécurité
  • La conception robuste permet de démonter des composants en toute sécurité, y compris dans les endroits les plus difficiles d'accès
  • Le mécanisme exclusif d'ouverture à ressort des bagues rouges permet de positionner l'EasyPull d'un seul geste derrière le composant
  • L'auto-verrouillage des bras empêche l'extracteur de riper sous charge
  • La double tête hexagonale permet d'appliquer la force d'extraction plus facilement
  • L'auto-centrage et l'embout de la broche protègent l'arbre de toute détérioration
  • Gains de temps permis par un démontage rapide
  • Existe en trois tailles offrant respectivement une force d'extraction de 60, 80 ou 120 kN pour une sélection facile
  • Des systèmes de génération de force hydrauliques sont disponibles en option comme accessoires pour les modèles 80 et 120 kN

Série d'extracteurs hydrauliques à griffes

Extracteurs hydrauliques EasyPull de série TMMA H
Pour un démontage rapide et sans effort
  • Vérin hydraulique, pompe et extracteur intégrés dans un outil immédiatement utilisable : aucun assemblage requis, nul besoin d'acheter des pièces détachées
  • Une goupille de sécurité intégrée protège la broche et l'extracteur de toute surcharge en cas d'application d'une force excessive
  • La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans endommager celui-ci
  • Le TMMA 100H fournit une force d'extraction maximale de 100 kN et offre une portée de 80 mm pour effectuer la plupart des tâches d'extraction en une seule opération
  • Pour les opérations de démontage qui requièrent une force d'extraction inférieure, SKF propose une version 75 kN, le TMMA 75H, d'une portée de 75 mm
  • Chacun est fourni avec des rallonges et un embout pour la broche

Kits d'extracteurs hydrauliques à griffes

Extracteurs série TMMA : Kit EasyPull hydraulique
  • Accessoires
    Accessoires
    Désignation Description
    TMMA 60 
    TMMX 210Couverture de protection d'extracteur
  • Pièces de rechange
  • SKF logo