Extracteurs à griffes de grande puissance

Puissants extracteurs mécaniques autocentreurs

Extracteurs à griffes de grande puissance série SKF TMMP
Les extracteurs à griffes de grande puissance SKF TMMP offrent un alignement parfait, suppriment tout risque de dégradation de l'arbre tout en disposant d'une prise exceptionnelle sur les roulements de moyenne et grande tailles.
  • Extracteurs à griffes à 3 griffes ayant une force d'extraction maximales allant de 6 à 15 tonnes
  • L'écartement des griffes est ajusté par un dispositif original à pantographe assurant en permanence un parfait alignement
  • Rapides, efficaces et faciles à manipuler
  • Acier bruni de haute qualité, avec protection optimale contre la corrosion
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Diamètre de prise
    50–127 mm

    100–223 mm

    140–326 mm

    Longueur utile de bras
    120 mm

    207 mm

    340 mm

    Hauteur de griffe
    15 mm

    20 mm

    30 mm

    Force d'extraction maximale
    60 kN

    100 kN

    150 kN

    Poids
    4,0 kg

    8,5 kg

    21,5 kg

  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo