Extracteurs hydrauliques à griffes EasyPull

Pour un démontage rapide et sans effort

Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l'extracteur breveté SKF EasyPull figure parmi les outils les plus simples d'utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, les bras actionnés par ressort permettent à l'utilisateur de positionner l'extracteur derrière le composant en un seul geste.
Extracteurs hydrauliques EasyPull de série TMMA H
  • Vérin hydraulique, pompe et extracteur intégrés dans un outil immédiatement utilisable : aucun assemblage requis, nul besoin d'acheter des pièces détachées
  • Une goupille de sécurité intégrée protège la broche et l'extracteur de toute surcharge en cas d'application d'une force excessive
  • La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans endommager celui-ci
  • Le TMMA 100H fournit une force d'extraction maximale de 100 kN et offre une portée de 80 mm pour effectuer la plupart des tâches d'extraction en une seule opération
  • Pour les opérations de démontage qui requièrent une force d'extraction inférieure, SKF propose une version 75 kN, le TMMA 75H, d'une portée de 75 mm
  • Chacun est fourni avec des rallonges et un embout pour la broche

Demonstration video SKF EasyPull

SKF logo