Kit d'extracteurs hydrauliques

Association unique d'extracteur à griffes et de décolleur des roulements

Kit d'extracteurs hydrauliques TMHC 110E
Le kit TMHC 110E de SKF est un kit extracteur hydraulique, associant un extracteur à griffes et un décolleur d'une puissance pouvant atteindre 100 kN. Polyvalent, il permet un démontage facile et sûr dans une grande variété d'applications.
  • Association unique d'un extracteur à griffes et d'un décolleur de roulements hydraulique, ce kit est adapté à de nombreuses applications
  • La capacité élevée (100 kN) du kit TMHC 110E lui confère une grande polyvalence
  • La broche hydraulique permet de produire sans difficulté la force nécessaire à un démontage facile et rapide
  • L'extracteur à griffes inclut 2 tailles de bras différentes pour une portée maximale de 115 mm.
  • Selon l'espace disponible et les exigences de l'application, l'extracteur à griffes peut être équipé de deux ou trois bras
  • La prise ferme du décolleur de roulements derrière la bague intérieure du roulement réduit la force nécessaire au démontage du roulement
  • La conception originale du décolleur permet d'utiliser celui-ci dans les espaces les plus restreints
  • Les rallonges du décolleur de roulements offrent une portée maximale de 255 mm et permettent d'adapter rapidement l'outil à la longueur d'extraction requise
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMHC 110E
    Description
    Kit d'extracteurs hydrauliques haute performance
    Généralités
    Contenu









    1 x support de montage des bras
    3 x bras, 70 mm
    3 x bras, 120 mm
    1 x ensemble décolleur
    1 x potence
    2 x tirants principaux
    2 x rallonges, 125 mm
    1 x broche hydraulique TMHS 100
    2 x rallonges pour broche
    hydraulique de longueur 50, 100 mm
    1 x nez de broche avec pointe de centrage
    pour broche hydraulique
    Course maximale
    80 mm
    Force nominale
    Force de 100 kN
    Poids
    13,5 kg
    Durée du vérin hydraulique en cycles
    5 000 cycles minimum sous une force de 100 kN maximum

    Filetage du vérin hydraulique
    UN 1½'' x 16 tpi
    Réglage de la soupape de sûreté du vérin
    hydraulique
    Force de 105 kN
    Dimensions de la mallette de transport
    580 x 410 x 70 mm

    Extracteur à griffes
    Longueur utile des bras, jeu de bras type 1 (TMHP 10E-9)

    65 mm
    Diamètre de prise, jeu de bras type 1
    50-110 mm

    Hauteur de griffe

    6 mm
    Longueur utile des bras, jeu de bras type 2 (TMHP 10E-10)

    115 mm
    Diamètre de prise, jeu de bras type 2
    75-170 mm
    Hauteur de griffe
    6 mm
    Décolleur de roulements
    Portée maximale
    250 mm
    Plage de diamètres d'arbre
    20 - 100 mm
  • Pièces de rechange
SKF logo