Extracteurs à griffes de grande puissance avec assistance hydraulique

Puissants extracteurs hydrauliques autocentreurs

Extracteurs à griffes de grande puissance avec assistance hydraulique série SKF TMHP
Les extracteurs avec assistance hydraulique SKF TMHP 15, TMHP 30 et TMHP 50 combinent puissance d'extraction et sécurité. Ce sont des extracteurs autocentreurs indispensables quand une force élevée devient nécessaire.
  • Extracteurs avec assistance hydraulique ayant une force d'extraction maximale de 15, 30 ou 50 tonnes
  • Dispositif à pantographe permettant le centrage et l'alignement parfait de l'extracteur, une répartition uniforme des efforts réduisent les risques de détérioration de l'arbre ou du roulement
  • Les forces les plus élevées peuvent être exercées avec facilité (autocentrage, poignée, anneau de levage, etc.)
  • Livrables avec ou sans la pompe hydraulique SKF TMJL 100
Caractéristiques techniques (unité métrique)
Caractéristiques techniques (unité métrique)
Désignation*
Nb de
bras

Capacité
Longueur
utile
de bras

qté
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
* Également disponible sans la pompe hydraulique TMJL 100. Dans votre commande, veuillez ajouter le suffixe « X » à la désignation (par ex. TMHP 30/170X).
Caractéristiques techniques (unité métrique), suite
Désignation*
Course
Pression de
service
maximale

Force
d'extraction
maximale

Poids
mm
MPa
kN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Également disponible sans la pompe hydraulique TMJL 100. Dans votre commande, veuillez ajouter le suffixe « X » à la désignation (par ex. TMHP 30/170X).
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation*
Nb de
bras

Capacité
Longueur
utile
de bras

qté
in
in
TMHP 15/260
3
7,7-15,2
10,4
TMHP 30/170
3
11,4-19,7
6,7
TMHP 30/350
3
11,4-19,7
13,7
TMHP 30/600
3
11,4-19,7
23,6
TMHP 50/140
3
12,2-19,9
5,5
TMHP 50/320
3
12,2-19,9
12.6
TMHP 50/570
3
12,2-19,9
22,4
* Également disponible sans la pompe hydraulique TMJL 100. Dans votre commande, veuillez ajouter le suffixe « X » à la désignation (par ex. TMHP 30/170X).
Caractéristiques techniques (unité cote pouce), suite
Désignation*
Course
Pression de
service
maximale

Force
d'extraction
maximale

Poids
in
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3,9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2,0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2,0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2,0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1,6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1,6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1,6
11 600
112 000
123
* Également disponible sans la pompe hydraulique TMJL 100. Dans votre commande, veuillez ajouter le suffixe « X » à la désignation (par ex. TMHP 30/170X).
Pièces de rechange et accessoires
Pièces de rechange et accessoires
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...-1
incl.
incl.170 mm
170 mm
incl.140 mm140 mm



6.7 in.
6.7 in.
 
5,5 in.5,5 in.
TMHP ...-2
344 mm
350 mm
inclus
350 mm
320 mm
incl.320 mm

14.2 in.
13.7 in.

13.7 in.
12.6 in.
12,6 in.
TMHP ...-3
439 mm
600 mm
600 mm
incl.
570 mm
570 mmincl.

17.3 in.
23.6 in.
23.6 in.

22.4 in.
22,4 in.
TMHP ...-4
689 mm
-
-
-
-
--

27.1 in.




TMHP ...-5
 Ensemble broche avec embout
TMHP ...-11 Kit de réparation pour vérin hydraulique
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo