Extracteurs

L'un des moyens les plus utilisés de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur SKF, vous êtes assuré qu'aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage.
Les extracteurs à griffes SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.

Extracteurs

SKF logo