Extracteurs mécaniques à griffes EasyPull

Pour un démontage facile et en toute sécurité

Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l'extracteur breveté SKF EasyPull figure parmi les outils les plus simples d'utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, les bras actionnés par ressort permettent à l'utilisateur de positionner l'extracteur derrière le composant en un seul geste.
Extracteurs série TMMA : EasyPull mécanique
  • La conception robuste permet de démonter des composants en toute sécurité, y compris dans les endroits les plus difficiles d'accès
  • Le mécanisme exclusif d'ouverture à ressort des bagues rouges permet de positionner l'EasyPull d'un seul geste derrière le composant
  • L'auto-verrouillage des bras empêche l'extracteur de riper sous charge
  • La double tête hexagonale permet d'appliquer la force d'extraction plus facilement
  • L'auto-centrage et l'embout de la broche protègent l'arbre de toute détérioration
  • Gains de temps permis par un démontage rapide
  • Existe en trois tailles offrant respectivement une force d'extraction de 60, 80 ou 120 kN pour une sélection facile
  • Des systèmes de génération de force hydrauliques sont disponibles en option comme accessoires pour les modèles 80 et 120 kN

Demonstration video SKF EasyPull

SKF logo