Extracteurs à griffes standard

Extracteurs mécaniques polyvalents à deux ou trois bras

Extracteurs à griffes standard série TMMP
L'un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur à griffes SKF, vous êtes assuré qu'aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standard SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
  • Une gamme de cinq extracteurs à griffes à deux ou trois bras
  • Capacité nominale maximale allant de 65 à 300 mm
  • Dispositif à cône permettant l'autocentrage et la bonne prise des bras
  • Puissants ressorts d'écartement des bras, facilitant la mise en place de l'outil
  • Réalisation en acier trempé de haute qualité
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques (unité métrique)
    Désignation

    de
    bras
    Diamètre de
    prise
    Longueur
    utile
    de bras
    Couple
    d'ex-
    traction
    max.
    Poids

    qté
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2 x 65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2 x 170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3 x 185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3 x 230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3 x 300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
    Désignation

    de
    bras
    Diamètre de
    prise
    Longueur
    utile
    de bras
    Couple
    d'ex-
    traction
    max.
    Poids

    qté
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2 x 65
    2
    2,6
    2,4
    1 340
    0,9
    TMMP 2 x 170
    2
    6,7
    5,3
    4 030
    4,2
    TMMP 3 x 185
    3
    7,3
    5,3
    5 380
    5,5
    TMMP 3 x 230
    3
    9,1
    8,3
    7 610
    12
    TMMP 3 x 300
    3
    11,8
    9,4
    11 200
    20
  • Pièces de rechange
SKF logo