Extracteur à griffes réversible

Extracteurs polyvalents et robustes pour les tâches d'extraction à prise interne et externe

Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d'autres composants, tels que les engrenages et les poulies. La gamme standard de huit extracteurs peut s'adapter à un grand nombre de tailles de roulements et de composants. Pour apporter encore plus de polyvalence à la gamme d'extracteurs TMMR..F, les quatre plus grandes tailles sont également disponibles avec des bras extra-longs en option (TMMR ….XL). Les bras extra-longs facilitent le démontage des roulements et composants placés loin de l'extrémité de l'arbre. Pour une meilleure polyvalence, la longueur de ces bras peut être augmentée à l'aide de rallonges.
  • Un outil polyvalent et essentiel dans tous les ateliers pour les applications d'extraction à prise externe et interne.
  • Des bras autobloquants pour un réglage facile du diamètre de prise.
  • La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l'extracteur et du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d'emploi.
  • La vaste plage de prise allant de 23 mm (0.9 in.) en interne à 350 mm (13.8 in.) en externe permet le démontage de nombreux roulements et composants.
  • Contrairement à beaucoup d'extracteurs similaires, ces outils peuvent être utilisés à leur pleine capacité de charge sans déformation permanente des bras.
  • Les bras et la potence sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage facile.
  • Les rallonges des bras extra-longs, conçues pour être faciles à mettre en place et retirer, permettent d'augmenter encore plus la longueur utile des bras. Leur utilisation ne compromet pas la force d'extraction globale.
  • Les extracteurs à griffes réversibles SKF peuvent également être fournis en trois jeux différents, avec un support d'atelier
  1. Extraction à prise externe (fig. 1
  2. Extraction à prise interne (fig. 2
  3. Extracteur à griffes réversibles série TMMR.. Séries F (fig. 3
  4. Extracteur à griffes réversibles série TMMR.. Séries XL (fig. 4
  5. Des sets complets avec extracteurs sur support sont également disponibles (fig 5)
  1. Facile à utiliser, la tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l'extracteur et du roulement pendant le démontage. (fig 6
  2. Contrairement à de nombreux extracteurs similaires, le cône de la pointe de la broche tourne. Cela
    • évite d'endommager l'arbre
    • augmente la stabilité
    • réduisant le couple permettant d'atteindre la force de traction nécessaire. (fig 7
  3. La tête hexagonale sur la broche avec une bride empêche la clé de glisser pendant l'utilisation. (fig 8
  4. Les extracteurs à bras extra-longs sont pourvus de vis de fixation pour faciliter le positionnement initial des bras. Lorsqu'une force d'extraction est appliquée, une fonction d'autoblocage maintient la position du bras sur la potence. (fig 9
  5. Un nez de broche unique rétractable à ressort est fourni avec les extracteurs à bras extra-longs pour améliorer la sécurité et la stabilité globales des extracteurs. (fig. 10)
Dimensions
Désignation
Diamètre de prise
Extraction externe
(D)

Diamètre de prise
Extraction interne
(d)

Longueur
effective des bras
(L)


mm
in.
mm
in.
mm
in.
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
59–67
2,3–2,6
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
62–87
2,4–3,4
82
3,2
TMMR 80F
41–83 1,6–3,3
95–97
3,7–3,8
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
95–139
3,7–5,5
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
114–163
4,5–6,4
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
114–204
4,5–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
132–254
5,2–10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,9135–3545,3–13,92389,4







TMMR 160XL42–1401,7–5,5121–1884,8–7,4221*8,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,1121–2284,8–9,0221*8,7
TMMR 250XL44–2361,7–9,3123–2844,8–11,2221*8,7
TMMR 350XL
44–336
1,7–13,2123–384
4,8–15,1
221*8,7
* La longueur du bras peut être allongée par pas de 125 mm grâce aux rallonges de bras TMMR 16/35XL-4

Jeu d'extracteurs à griffes réversibles

Contenu du jeu
Désignation TMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0,035
Poids total 11,5 kg
20,4 kg
25,3 kg
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques (unité métrique)
    Désignation
    Couple
    d'extraction
    max.
    Couple
    max.
    Poids

    kn
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605,2
    Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
    Désignation
    Couple
    d'extraction
    max.
    Couple
    max.
    Poids

    tonnes (US).
    lbf.
    lb
    TMMR 40F
    1,9
    16,2
    0,7
    TMMR 60F
    1,9
    16,2
    0,8
    TMMR 80F
    4,5
    55,3
    2,2
    TMMR 120F
    4,5
    55,3
    2,6
    TMMR 160F
    5,6
    84,8
    5,2
    TMMR 200F
    5,684,8
    5,8
    TMMR 250F
    6,7118,0
    11,4
    TMMR 350F
    6,7118,0
    7.7
    TMMR 160XL5,684,8
    8,2
    TMMR 200XL5,684,8
    10,4
    TMMR 250XL6,7118,011,5
    TMMR 350XL6,7118,05,2
    Dimensions des griffes
    Désignation
    Largeur de griffe
    Longueur de griffe
    Hauteur de griffe

    mmin.mmin.mmin.
    TMMR 40F
    130.51
    60,24
    40,16
    TMMR 60F
    130.51
    60,24
    40,16
    TMMR 80F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 120F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 160F
    220,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 200F
    22
    0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 250F
    281,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 350F
    28
    1,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 160XL250,98
    160,63
    8,5
    0,33
    TMMR 200XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 250XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 350XL250,98
    160,63
    8,50,33
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo