CAED

CAED
Unité de contrôle compacte pour un seul vérin

Caractéristiques et avantages

  • Boîtier de commande compact de type MARCHE/ARRÊT
  • Tension d'alimentation de 24 V CC
  • Tension de sortie de 24 V CC
  • Protection électronique contre la surcharge
  • Indication par LED de coupure en cas de surcharge
  • Installation facile grâce aux bornes à vis frontales
  • Économique
Caractéristiques techniques du CAED
Tension d'entrée
22-29 V CC
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
1
Cycle de service (intermittent)
2 min / 8 min.
Protection IP
31
Homologations
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

Fiche technique
SKF logo