CAHB-20E

CAHB-20E Sans boîtier intermédiaire et avec commande manuelle

Le vérin CAHB-20E est destiné aux applications à charge moyenne à élevée ; il est autobloquant, classé IP 69K/66M et ne demande pratiquement aucune maintenance. Conçu pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 °C, à un cycle de service de 20 %, le vérin électromécanique CAHB-20E intègre de robustes engrenages en métal, force de maintien élevée, protection mécanique contre les surcharges, option de commande manuelle. 

Découvrez les vérins SKF de la série CAHB-20E :

Caractéristiques techniques :
Effort en compression / tractionjusqu’à 4 500 N
Charge statique à poussée ultimejusqu’à 10 000 N
Charge statique à traction ultime20 000 N
Vitesse (pleine charge)jusqu'à 25,5 mm/s
Coursede 50 à 700 mm
Tension12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement-40 à +85 °C
Type de protectionIP 69K / 66M - IP 69K / 66M - avec l'évent gore Automotive

Fiche technique

Applications typiques

Construction

Agriculture

SKF logo