Série CAHM

CAHM-31
La série CAHM comprend des vérins de levage à fusée avec roues à vis sans fin. Ils sont capables de répondre à toutes les exigences des applications industrielles et autres. Les vérins sont disponibles dans plusieurs versions différentes de moteur. La série CAHM se caractérise par un fonctionnement puissant, rapide et silencieux avec un facteur d'utilisation élevé en toute sécurité. Les vérins comportent de nombreuses options d'interface comme un codeur à effet Hall, un interrupteur de fin de course, un arbre allongé, etc.

Caractéristiques et avantages

  • Idéal pour les applications à fortes charges 
  • Large plage de vitesses/d'efforts 
  • Une conception robuste

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Alimentation et boissons
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention

Vue d'ensemble


Charge dynamiqueVitesse Tension
CAHM-31jusqu’à 4 000 Njusqu'à 50 mm/s12/24 V CC
CAHM-35jusqu’à 15 000 Njusqu'à 55 mm/s24 V CC
CAHM-50jusqu’à 30 000 Njusqu'à 45 mm/s3 x 400 V CA
CAHM-65jusqu’à 50 000 Njusqu'à 74 mm/s3 x 400 V CA
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir la fiche technique du produit et les modèles 3D
SKF logo