Vis à billes à filet roulé de précision

Vis à billes à filet roulé de grande précision

Vis à billes à filet roulé de précision
Les ensembles de vis à billes SKF représentent des solutions hautes performance adaptées à une large plage d'applications exigeant entraînement de précision, durabilité et qualité.
Des machines haute technologie associées à un contrôle précis des processus métallurgiques et de formage à froid permettent d'obtenir une production de vis offrant pratiquement la même précision et le même niveau de performances que les vis à billes rectifiées, mais à moindre coût. La précision de pas standard est G9, conformément à ISO 286-2:1988. La production SKF est conforme à la précision de pas G7 pour les diamètres nominaux d'arbre de vis à partir de 20 mm. Sur demande, SKF peut fournir des vis à billes avec une précision de pas G5 conformément à ISO 3408-3:2006, définie pour les vis de positionnement, correspondant à la précision de pas des vis à billes rectifiées G5.

Ensembles complets

Pour des temps de livraison réduits, SKF dispose de services rapides en Europe et Amérique du Nord, proposant des arbres de vis standard, des écrous et des accessoires ainsi que pratiquement toute la gamme standard SKF de vis à billes à filet roulé de précision. Pour certaines quantités et conceptions d'arbre, SKF peut livrer des éléments en stock, avec des extrémités d'arbre à usinage standard ou des extrémités d'arbre usinées conformément aux exigences du client. Veuillez consulter votre succursale SKF pour toutes les options disponibles via ce service.

Comment choisir le produit optimal ?

Vous pouvez trouver dans la gamme SKF de vis à billes à filet roulé de précision le produit qui convient aux exigences de votre application :
  • Les vis à billes miniatures (avec un diamètre nominal aussi petit que 6 mm, la recirculation des billes à travers des inserts ou un tube intégré) sont des solutions d'entraînement compactes à haute efficacité
  • La plupart des vis à billes miniatures sont également disponibles en acier inoxydable
  • Les vis à billes à filet roulé de plus grandes dimensions, avec un diamètre nominal de 16 à 63 mm, sont disponibles avec des écrous de différentes conceptions, avec un jeu axial, un jeu nul ou une précharge, afin de répondre à vos exigences en matière de vis de transport simples et de vis de positionnement de précision
  • Pour ces vis de plus grande taille, SKF a développé une gamme complète d'accessoires, tels que des brides d'écrou en option et des roulements-supports pour faciliter l'intégration au système
  • Les vis à billes à filet roulé à pas long fournissent une vitesse linéaire optimale pour des applications spécifiques
  • SKF propose également des solutions complètes de vis à billes avec écrous rotatifs pour les applications où l'inertie du système est un facteur important. Veuillez consulter votre succursale SKF pour toute information technique sur cette gamme de produits.

Vis à billes SKF

SKF logo