Gamme miniature en acier inoxydable SDS/BDS/SHS

Gamme miniature en acier inoxydable SDS/BDS/SHS
La gamme SKF de vis à billes miniatures en acier inoxydable a été développée à partir de la technologie des roulements de précision. Elle offre des solutions d'entraînement compactes, de grande efficacité, conçues pour résister au temps et pour une utilisation dans des environnements difficiles. La conception de l'écrou comporte un nez fileté pour faciliter l'intégration dans tous les systèmes. Des solutions sur mesure peuvent être fournies.

Caractéristiques et avantages

  • Jeu axial réduit en option de 0,02 à 0,03 mm, en fonction de la taille
  • Précision de pas standard G7 et G9
  • L'arbre et l'écrou sont en X30Cr13 (similaire à AISI 420)
  • Les billes sont en acier inoxydable de type X105CrMo17 (similaire à AISI 440C)
  • Bague de sécurité en option pour certaines tailles
  • Racleurs en option pour certaines tailles.
  • Excellente répétabilité avec une haute précision de positionnement 
  • Fonctionnement régulier
  • Conception d'écrou extrêmement compacte avec nez fileté pour un assemblage facile
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande (désignation BDS)
  • Convient aux stockages de longue durée avant utilisation ou pour des applications avec une durée de service extrêmement longue
  • Adaptée au fonctionnement en environnement propre.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 6 à 16 mm
Pas
de 2 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 1,2 à 4,8 kN
Capacité de charge statique de base
de 1,1 à 5,4 kN
Jeu axial maximum
de 0,05 à 0,07 mm

Applications type

  • Instruments médicaux
  • Imagerie médicale
  • Industrie optique
  • Industrie aéronautique
  • Industrie des semi-conducteurs
  • Off-highway
  • Et de nombreuses autres applications


Gamme miniature en acier inoxydable SDS/BDS/SHS

SKF logo