Gamme miniature SD/BD/SH

Gamme miniature SD/BD/SH
Grâce à la technologie de roulements de précision, la gamme SKF de vis à billes miniatures offre des solutions d'entraînement compactes et d'une efficacité optimale. La conception de l'écrou comporte un nez fileté pour faciliter l'intégration dans tous les systèmes. Des solutions sur mesure peuvent être fournies.

Caractéristiques et avantages

  • Jeu axial réduit en option de 0,02 à 0,03 mm, en fonction de la taille
  • Recirculation avec inserts (SD/BD) ou tube (SH), en fonction de la taille
  • Revêtement de surface en option sur l'arbre et l'écrou
  • Bague de sécurité en option pour certaines tailles
  • Racleurs en option pour certaines tailles.
  • Excellente répétabilité avec une haute précision de positionnement
  • Fonctionnement régulier
  • Conception d'écrou extrêmement compacte avec nez fileté pour un assemblage facile
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande (désignation BD)
  • Bon entraînement arrière

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 6 à 16 mm
Pas
de 2 à 12,7 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 1,9 à 10,7 kN
Capacité de charge statique de base
de 2,2 à 17 kN
Jeu axial maximum
de 0,05 à 0,07 mm

Applications types :

  • Outils portables
  • Instruments médicaux
  • Imagerie médicale
  • Industrie optique
  • Aéronautique
  • Et de nombreuses autres applications


Gamme miniature SD/BD/SH

SKF logo