Vis universelles SX/BX

Vis universelles SX/BX
La gamme SKF de vis à billes universelles, qui s'appuie sur la technologie des roulements de précision, offre des solutions d'entraînement compactes à haute efficacité. La conception de l'écrou comporte un nez fileté pour faciliter l'intégration dans tous les systèmes. Des collerettes dédiées en option peuvent être fixées au nez d'écrou fileté si ce type d'ensemble se prête mieux à l'intégration dans l'application. Des solutions sur mesure peuvent être fournies.
Offrant des caractéristiques de recirculation à inserts et de conception d'écrou similaires, la gamme SX/BX est la « grande sœur » de la gamme SD/BD.

Caractéristiques et avantages

  • Jeu axial réduit en option de 0,05 à 0,08 mm, en fonction de la taille
  • Inserts de recirculation composites standard
  • Inserts de recirculation en acier en option
  • Trou de lubrification pour graisseur ou pour kit de lubrification automatique SKF SYSTEM 24
  • Revêtement phosphate de l'écrou pour protéger contre la corrosion
  • Revêtement de surface de l'arbre en option
  • Écrous de sécurité en option
  • Brides d'écrou en option
  • Racleurs en option
  • Roulements-supports en option
  • Nez fileté/diamètre extérieur minimum de l'écrou pour un assemblage facile
  • Conception d'écrou bien adaptée et économique pour les applications de vis de transport
  • Inserts de recirculation en acier en option pouvant servir de dispositif de sécurité pour les applications difficiles ou verticales
  • Jeu nul à l'aide de billes surdimensionnées sur demande (désignation BX)
  • Conception BX appropriée pour les applications avec vibrations/fréquents changements de direction

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 20 à 63 mm
Pas
de 5 à 40 mm
Capacité de charge dynamique de base
de 14 à 91,2 kN
Capacité de charge statique de base
de 23,8 à 248,3 kN
Jeu axial maximum
de 0,1 à 0,12 mm

Applications types :

  • Transport
  • Manutention
  • Et de nombreuses autres applications


Vis universelles SX/BX

SKF logo