Roulements à billes linéaires LBC, série D

Roulements à billes linéaires LBC-D

Représentant la génération suivante de roulements à billes linéaires de SKF, les nouveaux roulements LBC, série D, améliorent la gamme LBC déjà meilleure de sa catégorie avec des caractéristiques qui incluent des charges nominales plus élevées, une durée de vie plus longue et une diminution du frottement.

Les roulements LBC, série D sont composés d'une cage et de segments de chemin de roulement supportant les jeux de billes et les joints. Les chemins de roulement sont munis de pistes exceptionnellement longues et de profils de précision pour supporter les charges lourdes. La nouvelle série est disponible pour les diamètres d'arbre de 12 à 40 mm, avec le choix de joints à double lèvre. Les versions en acier inoxydable sont disponibles pour une large gamme d'applications difficiles et peuvent être utilisées en combinaison avec les arbres de guidage en acier inoxydable SKF pour fournir une résistance robuste à l'humidité et à d'autres conditions rigoureuses.


 

Caractéristiques et avantages

Charges nominales et durée de vie améliorées

En fonction de la taille de roulement spécifique, les roulements à billes linéaires LBC, série D; peuvent fournir jusqu'à 15 % de capacité de charge dynamique supérieure et jusqu'à 50 % de durée de vie supplémentaire par rapport aux conceptions LBC précédentes. Les pistes de bille optimisées et les éléments roulants plus grands (fig. 1) permettent d'améliorer la performance, ainsi que la fiabilité et la productivité de l'application. La capacité de charge plus élevée donne aussi aux concepteurs et fabricants de produit la flexibilité de réduire la taille des conceptions ou d'augmenter la charge.

Interchangeabilité ISO totale

Les dimensions et tolérances limites des roulements à billes LBC, série D sont conformes aux normes ISO 10285, ce qui les rend totalement interchangeables (

Capacité d’auto-alignement

Les roulements à billes LBC, de série D incluent la variante LBCD à rotule (fig. 3). Les roulements à billes linéaires à rotule LBC, série D, peuvent supporter l'inclinaison de tout le roulement sur un angle de ±30 minutes de l'arc. Cette caractéristique d'inclinaison compense les mauvais alignements causés par les tolérances d'installation ou de fabrication ou par le fléchissement important d'un arbre non supporté. La cage, les joints et les flasques LBC, série D, ont été optimisés pour supporter les rotules, afin que le roulement, les flasques et les joints demeurent concentriques avec l'arbre. Les roulements LBC, série D, assurent de bonnes caractéristiques de fonctionnement malgré les défauts d'alignement, et permettent au final une durée de vie du roulement améliorée et des contraintes de maintenance réduites.

Conception de cage optimisée

Les roulements LBC, série D, ont une conception de cage avec moins de composants que les générations précédentes, une réduction qui améliore la fiabilité du roulement et de l'application. La nouvelle conception de cage est munie de billes plus grandes, de chemins de bille, d'un réservoir de graisse et de zones de recirculation (fig. 4). Cette combinaison de caractéristiques permet d'assurer un fonctionnement sans heurts avec moins de frottement et de bruit, ce qui fait des roulements LBC, série D, une très bonne option même pour les applications sensibles comme celles de l'industrie médicale.

Pré-lubrification à l'usine

Tous les roulements et unités LBC, série D sont lubrifiés en usine avec la quantité optimale de graisse SKF LGEP2 (fig. 5). La pré-lubrication signifie que les roulements LBC, série D, sont livrés avec « l'arbre prêt », ce qui réduit les durées de montage et les erreurs d'installation, tandis que l'absence de contraintes de lubrification après le montage permet de réduire les coûts. Les graisses approuvées pour l'industrie alimentaire et autres sont disponibles sur demande.

Montage plus facile

Pour rendre les procédures de montage de roulements plus ergonomique, les roulements LBC, série D, disposent de deux indicateurs sur l'avant : un pour la direction de charge principale, un pour la position de l'orifice de lubrification (fig. 6). Les indicateurs permettent l'orientation rapide du roulement dans le logement, ce qui réduit la possibilité d'erreurs, ainsi que les durées de montage de roulement.

Roulements à billes linéaires, séries LBC, D

LBC, séries D de SKF

SKF logo