Tables compactes à mouvements croisés TS

Table compacte à mouvements croisés TS
Les tables compactes à mouvements croisés sont constituées de 2 glissières perpendiculaires basées sur 3 cadres carrés en aluminium. Les glissières sont équipées de guidages sur rail de précision utilisant une conception à rouleaux croisés et des vis micrométriques.
Les tables compactes à mouvements croisés sont adaptées à des applications exigeant les meilleures précision et rigidité de guidage, par exemple le positionnement dans des microscopes.
Les parties supérieures et inférieures comportent des trous lisses ou filetés pour la fixation de l'ensemble ou de composants. Les courses maximales des axes X et Y sont de taille égale et sont limitées à l'intérieur par des butées.

Les tables compactes à mouvements croisés TS sont équipées d'une vis micrométrique par axe, chargée par ressort dans une direction. Elles comportent un élément de verrouillage latéral supplémentaire sur chaque axe.
La version sans entraînement est décrite au chapitre « Tables compactes à mouvements croisés TO ».

Caractéristiques et avantages

  • Les guidages sur rail de précision permettent une conception compacte
  • La grande rigidité et la capacité de charge élevée des guidages sur rail de précision ainsi que les entraînements micrométriques permettent un positionnement facile et de haute précision dans des applications telles que des microscopes
  • Utilisation facile grâce aux dispositifs de verrouillage, aux guidages à faible frottement et aux entraînements micrométriques

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
Guidages sur rail de précision
Largeur
85 mm et 160 mm
Hauteur
40 mm et 70 mm
Plage de course
25 mm à 100 mm
Précision de côté/hauteur
4 µm/5 µm par 100 mm
En option
sans entraînement micrométrique (voir chapitre « Tables compactes à mouvements croisées TO »)

Applications type

  • Dispositifs de mesure
  • Automatisation d'usine

Tables compactes à mouvements croisés TS

SKF logo