Tables à guidage sur rail de précision RSS

La gamme RSS associe des guidages sur rail de précision et des vis à rouleaux planétaires pour les applications exigeant une très grande rigidité radiale et axiale et une précision de guidage optimale. Ces guidages sur rail de précision utilisent en standard des rouleaux croisés et sont disponibles en option avec des aiguilles (désignation NSS) ou des coussinets de glissement à sec (PSS).
Ces tables sont protégées d'origine par des soufflets.

Caractéristiques et avantages

  • glissières haute résistance convenant à une large variété d'applications grâce à leur grande précision et leur capacité de charge élevée
  • faible sensibilité aux environnements difficiles grâce aux soufflets
  • vis à rouleaux planétaires permettant un positionnement haute résistance de grande précision
  • modules disponibles pour accouplements de moteur et encodeurs linéaires

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages sur rail de précision
Entraînement
vis à rouleaux planétaires
Largeur
100 mm à 300 mm
Hauteur
40 mm à 75 mm
Plage de course
50 mm à 400 mm
Précision de côté/hauteur
jusqu'à 3 µm/4,5 µm par 500 mm
Vitesse
jusqu'à 0,4 m/s
Température de fonctionnement
-30 °C à +80 °C
En option
version entièrement étanche,
guidages sur rail de précision avec aiguilles ou coussinets de glissement à sec,
différentes classes de précision

Applications type

  • Machine-outil
  • Dispositifs de mesure

Tables à guidage sur rail de précision RSS

SKF logo